Southern Nevada Water Authority (SNWA) es una cooperativa de servicios de fornecimiento de agua sin fines de lucro, fundada en 1991 para atender las necesidades de agua del Sur de Nevada en el ámbito regional. La cooperativa es responsable por administrar los recursos hídricos del sur de Nevada y proveer agua potable con calidad a 2 millones de habitantes y más 40 millones de visitantes anuales.
WEG Electric Machinery se ha asociado con éxito con SNWA para suministrar 11 Ruedas de Diodo Rectificadoras para adaptar los actuales motores Hitachi de 3000HP, 8P, 4.0kV, 900RPM. WEG EM también suministrará todos los componentes necesarios para la reforma de los motores Hitachi existentes tales como adaptadores de eje a medida, extensiones y las ruedas de diodo. WEG EM ha entregado 4 de los 11; y la conclusión de este proyecto está prevista para diciembre de 2015.
Proyecto: WEG Electric Machinery Diode Wheel Conversion
Application: Motor para bomba de Agua
Scope of Supply: 11 x Ruedas de Diodo Rectificadoras para los Motores Sincrónicos Hitachi de 3000HP, 8P, 4.0kV, 900RPM