Especializada en la extracción de hierro, en pleno desierto australiano, la mina Cloudbreak cuenta con más de 20 motores WEG. Específicamente en la mina, los motores están instalados operando los trituradores y las principales correas transportadoras; en el puerto los motores WEG son utilizados para accionar las correas transportadoras y la nueva máquina de patio, formando de esta forma, parte integrante del Fortescue Metals Group (FMG), en Australia.

Todos los motores WEG fueron fabricados para ser accionados por conversores de frecuencia y poseen potencias de 450 kW, 630 kW, 710 kW, 750 kW y 1000 kW.

FMG es la nueva fuerza en minería en el oeste australiano, especializándose en la extracción de hierro en el Desierto.

Record

El proyecto de construcción del puerto, línea férrea y mina de Fortescue comezó en febrero de 2006 con la implementación del puerto en Port Headland. Apenas dos años después, la infraestructura del acceso ferroviario está completa, el puerto Herb Elliott de Fortescue ya puede ser operado y las operaciones en la primera mina de la empresa están bien encaminadas. Actualmente, la fuerza de trabajo está creciendo en números y experiencia, y la cultura de la familia Fortescue está desarrollándose en torno de la implementación de proyectos y de la extracción de hierro.