TGM, empresa del Grupo WEG, cambió una Turbina de Vapor por otra con tecnología superior en la Usina Santo Antônio - Sertãozinho / SP, perteneciente al Grupo Balbo. La usina tiene una capacidad de molienda de 3 millones de toneladas de caña de azúcar por zafra, con una planta industrial flexible para producción de azúcar cristal, etanol anhidro e hidratado, levadura y energía eléctrica.

Santo Antônio adquirió una Turbina TGM multifases modelo BT 40 (Tecnología de Reacción) para accionamiento del generador de energía, con el objetivo de sustituir la Turbina Modelo TME 25000A (Tecnología de Acción) instalada desde 2002. El nuevo equipo permite una ganancia del 13% en generación de energía con la misma cantidad de vapor, que abastece el consumo interno y permite exportar el restante a la red.

El Grupo Balbo fue la primera empresa sucroenergética encargada de la adquisición de una turbina de alta presión y temperatura a TGM, con foco en la generación y exportación de energía eléctrica a gran escala, llevó a cabo la sustitución por un equipo más eficiente, manteniendo el generador WEG de 29,6 MVA y cambiando solo el factor de potencia. 

La Turbina de Vapor TGM modelo BT 40, suministrada como solución para el Grupo Balbo, puede funcionar a una potencia máxima de 40 MW y opera con hasta 140 bar (a) de presión y 540ºC de temperatura.

El equipo entró en operación aún en la zafra 2020, y su instalación representó una generación adicional de energía en la planta de aproximadamente 18.000 MW por zafra, logrando el resultado económico esperado en corto plazo.

Como solución adicional, se aplicó la modernización de los sistemas de control y seguridad de la turbina, totalmente integrados al sistema de protección, excitación y sincronismo del generador. Los sistemas instalados desde 2002 presentaban muchos riesgos de disponibilidad debido a la obsolescencia de diversos equipos, por lo que con esta actualización la usina contará con el estado del arte en Automatización 4.0, además de mitigar cualquier riesgo de paradas no deseadas.

Un destaque en este proyecto fue la excelente interacción e integración entre las ingenierías de TGM y Usina Santo Antônio con el objetivo de sustituir el equipo existente con un mínimo de alteración de la base civil, ya que existían diferencias dimensionales entre los equipos.

Para el cliente, la sustitución de esta turbina representa un salto en tecnología aplicada en la planta, con el incremento de la generación y exportación de energía, aumentando considerablemente la confiabilidad y seguridad en su operación.

"La Turbina de reacción TGM es realmente una máquina de alta eficiencia y fue una adquisición muy importante para el éxito de nuestro proyecto". José Marcos de Oliveira - Gerente Industrial de Usina Santo Antônio – Balbo