La familia de motores electrónicamente conmutados (ECM) de WEG ahora dispone de un rango de potencia mayor, con el lanzamiento de la línea W30 Smart EC.

El W30 Smart EC fue desarrollado para atender diversos tipos de aplicaciones de movimiento de aire, como sistemas de extracción de aire y ventilación para avícolas, estacionamientos, túneles, cocinas industriales, entre otros, donde confort y confiabilidad son esenciales.

El W30 Smart EC es un motor eléctrico con carcasa de aluminio y grado de protección IP55, lo que otorga al motor protección contra polvo y agua. El drive, incorporado a la tapa trasera, proporciona protección electrónica contra sobrecarga, temperatura y rotor bloqueado. Con la ampliación del alcance, los motores con ventilación TEAO están disponibles hasta la potencia 7,5 kW y los motores TENV, hasta 2,5 kW.

Con posibilidad de variación de velocidad automática y manual, con fácil conexión, en combinación con los imanes permanentes, el W30 Smart EC alcanza el nivel de eficiencia IE5, el mejor índice del mercado, lo que asegura flujo de aire con menor consumo de energía eléctrica y reducción del impacto al medio ambiente. Es así, desarrollando productos innovadores, optimizando la performance y agregando funcionalidades, que contribuimos a un mundo más eficiente y sustentable.

El W30 Smart EC es una solución completa y versátil para aplicaciones de movimiento de aire. ¡Vea el vídeo de abajo!