WEG ha sido seleccionada para suministrar equipos eléctricos de media tensión para un importante proyecto de oleoducto en los Emiratos Árabes Unidos, liderado por una de las mayores empresas de Petróleo y Gas del mundo.

Esta infraestructura crítica transportará crudo a través de un nuevo oleoducto que proporciona acceso directo al Golfo de Omán, evitando estratégicamente el estrecho de Ormuz, una zona geopolíticamente sensible.

El proyecto reúne a actores clave, incluyendo un OEM global responsable por las bombas centrífugas y una destacada empresa de ingeniería, compras y construcción (EPC), encargada de la ejecución general.

El alcance de suministro de WEG incluye:

• 14 variadores de media tensión (serie MVW01 – con resistencia al arco);

• 20 motores de inducción de media tensión (modelos W22Xdb y MGI900), con potencias de hasta 7 MW;

• 11 transformadores de desplazamiento de fase con aislamiento en aceite, con potencias de 8 MVA y 8,3 MVA.

Las entregas están previstas para comenzar en agosto de 2025 y serán gestionadas por WEG Middle East. Este proyecto refuerza la presencia regional de WEG y sus alianzas estratégicas dentro del sector de Petróleo y Gas.

Representando un hito clave, el proyecto destaca la capacidad de WEG para ofrecer soluciones integradas y de alto rendimiento para aplicaciones críticas.

Para el usuario final, el nuevo sistema aumentará la capacidad de bombeo y generará importantes beneficios operativos y logísticos, al establecer una ruta directa de exportación de petróleo a través del Golfo de Omán.

 texto alternativo que descreve a imagem