WEG y Neoenergia realizaron servicios de mantenimiento de un transformador en las instalaciones de la central térmica Termopernambuco (Termope) en Ipojuca, estado de Pernambuco, lo que permitió una reparación eficiente y evitó la escasez de generación eléctrica. Con un rango de potencia de 18 / 22MVA y una tensión de 13.8 / 4.16kV, este equipo, que opera como transformador auxiliar, garantiza la continuación de la operación del proyecto.

“Con esta solución, pudimos reducir el tiempo del servicio de reparación de un promedio de seis meses a 30 días desde que se llevó a cabo en el sitio. Otra ventaja fue la posibilidad de reunir tanto el campo como la experiencia remota de nuestra empresa y WEG, con pleno conocimiento de los equipos, antecedentes de ingeniería y calificación técnica de los equipos”, dice José Luis Molla, Gerente de Mantenimiento de Termopernambuco.

Para garantizar servicios de reparación seguros, la planta ha preparado la infraestructura adecuada para acomodar los equipamientos y técnicos. Con una potencia nominal de 22MVA y un peso de más de 22 toneladas, el transformador forma parte del sistema auxiliar de la planta. El transformador reparado contribuye a la seguridad y disponibilidad que la planta proporciona al sistema. Además, WEG es una de las pocas empresas con experiencia en el suministro e instalación instantánea del conmutador en carga, lo que demuestra la capacidad técnico-industrial de la empresa.

Debido a la pandemia de Covid-19, Termopernambuco implementó un estricto protocolo de salud y seguridad, que incluía pruebas, uso obligatorio de mascarillas e intensificación de la higiene personal y los ambientes laborales. En consecuencia, los empleados de ambas empresas siguieron las reglas para evitar que se contaminen con el nuevo coronavirus.

Termopernambuco tiene capacidad de generación para generar hasta 533 MW, a partir de tres turbinas en un sistema de ciclo combinado. Esta tecnología combina el funcionamiento de dos turbinas de gas, impulsadas por gas natural alimentado junto con una turbina de vapor. La unidad de planta mantiene contratos de venta de 455 MW para dos distribuidoras del Grupo Neoenergia por un período de 20 años, divididos entre Celpe, estado de Pernambuco, con 390 MW para Celpe (PE) y Coelba, estado de Bahía, con 65MW.