A Mota-Engil, multinacional com atividade centrada na construção e gestão de infraestruturas, responsável pelas obras da estação elevatória de águas residuais de Canoas, selecionou a WEG para participar como fornecedora de diversas soluções elétricas para uma importante iniciativa de descontaminação das águas do Rio Bogotá, na Colômbia.
Quando a obra estiver concluída, a estação elevatória receberá águas residuais de cerca de 70% da cidade, correspondentes às bacias dos rios Fucha, Tintal e Tunjuelo, e águas residuais do Município de Soacha, para depois serem bombeadas para a futura Estação de Tratamento de Águas Residuais de Canoas, que será um dos maiores da América Latina. Este grande marco permitirá devolver água de qualidade ao rio Bogotá e garantir o desenvolvimento sustentável do país.
Um dos grandes desafios deste projeto é garantir a distribuição segura de energia aos sistemas elétricos e motores, para isso a WEG forneceu uma subestação completa de 115 kV que inclui dois transformadores de 30 MVA/115/13,2 kV, agregando mais eficiência e confiabilidade para a planta. Também foram fornecidos 17 cubículos de média tensão, além de painéis de baixa tensão.
Para este projeto, a WEG também forneceu seis motores de indução trifásicos e seis conversores de frequência de média tensão. Cada motor de 4.300 kW, montado verticalmente, será acoplado à sua respectiva bomba e será responsável por bombear 6,4 metros cúbicos de efluente por segundo até uma altura de 51,6 metros do poço, um dos processos mais críticos da planta. O que mostra a capacidade da companhia em desenvolver produtos que atendam os mais diversos escopos.
Com participações em outros importantes projetos no segmento de água e saneamento, em aplicações diversas como dessalinização, tratamento de água, águas residuais e transporte de água, a WEG reforça sua expertise neste segmento ao ser selecionada para mais esse empreendimento.