• Calculez vos économies d’énergie
  1. Page d’accueil
  2. Efficacité Énergétique - Solutions - Silo de Stockage de Grains

Silo de stockage de grains

Qualité et économies du stockage

Conçu pour stocker et conserver la qualité du grain, le silo à grains est l'application la plus importante du secteur de l'agroalimentaire. WEG est un pionnier du développement de solution spécifique en efficacité énergétique dans ce segment d'activité garantissant une meilleure gestion du silo et du stockage des grains.

Lorsque les grains sont stockés dans le silo, leur qualité commence à diminuer proportionnellement à la durée et aux conditions de stockage. Afin de conserver la qualité initiale du grain, il est nécessaire d'aérer le produit. Dans de telles applications, la ventilation à un flux d'air dont le débit dépasse souvent les besoins réels ou devient nocive en introduisant une humidité indésirable.

WEG a créé une solution à haut rendement comprenant: un moteur W22 IR3 Premium ou W22 IR4 Magnet entraîné par le variateur de vitesse CFW11 ou CFW700, fournissant une ventilation adaptée pour conserver la qualité du grain.

Cette solution permet au système de s'adapter à tout type de grain, en fournissant le taux d'aération correct pour chaque produit tout en maintenant la température homogène dans la masse et en réalisant des économies d'énergie importantes.

 

Avantages

  • Economies d'énergie pouvant atteindre 90 %.
  • Contrôle de l'humidité du grain qui permet d'éviter les pertes liées à un séchage excessif.
  • Moins de grains brisés liés aux variations de température, le grain est de meilleure qualité.
  • Précision du contrôle du volume stocké.
  • La thermométrie est déterminante dans ce processus pour permettre une réduction significative de la vitesse du ventilateur et du maintien de la qualité du grain. De même, en tout point de la masse du grain où un taux d'aération plus élevé est nécessaire, le système s'ajuste automatiquement pour répondre à cette demande.

 

Know our Solutions

image-not-available.jpg
Read File

Watch our videos

Follow us on YouTube

Découvrez les nouveautés WEG en matière d'efficacité énergétique

WEG to Showcase Innovative Power and Energy Solutions at AMEU Annual Convention 2026

WEG to Showcase Innovative Power and Energy Solutions at AMEU Annual Convention 2026

Visit WEG at Stand 10 & 11 | The Ranch Resort, Polokwane | 4–7 October 2026

WEG Provides a Complete Solution for a Biomass Cogeneration Project in Colombia’s Food Industry

WEG Provides a Complete Solution for a Biomass Cogeneration Project in Colombia’s Food Industry

The project uses rice husks to generate energy for on-site consumption and reinforces the benefits of the circular economy and energy efficiency in the industry

WEG delivers custom-engineered medium-voltage motor for carbon capture project at the Port of Rotterdam

WEG delivers custom-engineered medium-voltage motor for carbon capture project at the Port of Rotterdam

Custom W50 motor combines compact design, IE4 efficiency and high reliability to support one of Europe's largest carbon capture initiatives

WEG-CESTARI Gearmotors contribute to more sustainable and efficient processes in the Brazilian Steel Industry

WEG-CESTARI Gearmotors contribute to more sustainable and efficient processes in the Brazilian Steel Industry

With high-efficiency technology and interchangeable solutions, gear reducers help reduce costs, increase operational availability, and improve sustainability in steel production.

WEG Supplies Medium and Low-Voltage Solution for Industrial Substation Modernization in Colombia

WEG Supplies Medium and Low-Voltage Solution for Industrial Substation Modernization in Colombia

Project carried out at a beverage industry distribution center increases electrical system reliability and reinforces the plant’s operational safety

WEG Transformers Expand Power Supply Capacity in Recife, Brazil

WEG Transformers Expand Power Supply Capacity in Recife, Brazil

The project was part of the transmission network reinforcement plan authorized by ANEEL and included the complete modernization of the substation infrastructure

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

Visit WEG at Stand B47 | CTICC Cape Town | 19–21 May 2026

WEG supplies BESS to support power grid stability in Finland

WEG supplies BESS to support power grid stability in Finland

Technology now incorporates a hybrid solution that contributes to energy efficiency

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

Partnership integrates active magnetic bearings into WEG’s portfolio, enhancing efficiency, eliminating oil, reducing maintenance, and enabling intelligent condition monitoring

Energy efficiency and automation: Móveis Videira modernizes bag filter system with WEG solution

Energy efficiency and automation: Móveis Videira modernizes bag filter system with WEG solution

Furniture industry advances in sustainability with an average 32% reduction in energy consumption

WEG Drives Power Smart Solar Pumping Project in Spain

WEG Drives Power Smart Solar Pumping Project in Spain

Advanced frequency drive solution delivers efficiency, autonomy and reliability for modern irrigation systems

WEG expands portfolio with powder coating for low-temperature curing

WEG expands portfolio with powder coating for low-temperature curing

Solution meets industrial demands for energy efficiency, sustainability and application on heat-sensitive substrates

WEG recognizes Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. for the successful completion of the CH Potrero project

WEG recognizes Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. for the successful completion of the CH Potrero project

With more than eight years of reliable operation, the Potrero Hydroelectric Power Plant confirms the robustness of WEG’s Water to Wire solution

WEG expands its presence in Türkiye with Smart Automation for autonomous feeding robots

WEG expands its presence in Türkiye with Smart Automation for autonomous feeding robots

A new partnership in the agricultural machinery sector brings efficiency, precision and intelligence to livestock operations

WEG et DHTS – Une alliance technologique au service de la performance énergétique

WEG et DHTS – Une alliance technologique au service de la performance énergétique

Dans l’industrie pétrolière et gazière, chaque degré compte.

WEG FRANCE SAS
  • 60 Avenue des Arrivaux, ZI de Chesnes La Noirée, Saint-Quentin-Fallavier - 38070 - 38 > Isère / France
  • Téléphone*: +33 47499 1135
  • E-mail*: info-fr@weg.net
À WEG
  • Voilà weg
  • WEG en chiffres
  • Histoire
  • Management
  • Opérations WEG