• Index
  • Spokesperson
  • Media

Releases

Check the latest news shared with the press:

See all

WEG firma contrato para fornecimento de solução compensadora ao SIN

WEG firma contrato para fornecimento de solução compensadora ao SIN

Acordo prevê fornecimento completo de equipamentos e serviços para projeto de transmissão entre Mato Grosso e Rondônia

WEG anuncia nova fábrica de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) em Itajaí/SC

WEG anuncia nova fábrica de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) em Itajaí/SC

Nova unidade ampliará capacidade produtiva para até 2GWh ao ano e reforçará o posicionamento da companhia como uma empresa de soluções para transição energética

WEG é campeã do Anuário Época Negócios 360°

WEG é campeã do Anuário Época Negócios 360°

Conquista de 1º lugar no ranking geral é inédito no Anuário, que premia a WEG desde 2013 como a Melhor Empresa do Segmento Mecânica e Metalurgia

WEG equipa embarcação Saúde Conectada Sesi, entregue durante a COP30

WEG equipa embarcação Saúde Conectada Sesi, entregue durante a COP30

Projeto alia tecnologia e sustentabilidade para atender trabalhadores da indústria e comunidades ribeirinhas da Amazônia

Veja todas as notícias

Executivos Porta-vozes

Possuímos uma política de porta-vozes que delega o contato com a imprensa a alguns executivos da companhia que possuem conhecimento específico sobre os temas solicitados pela imprensa. Nesta área, separamos os principais porta-vozes e seus respectivos temas de debate. Além disso, disponibilizamos o currículo dos executivos e fotos em alta definição.

 

Conheça os executivos

Sobre a WEG

Fundada em 1961, a WEG é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, que atua no setor de bens de capital com foco em motores, redutores e acionamentos elétricos, geradores e transformadores de energia, produtos e sistemas para eletrificação, automação e digitalização.

A WEG se destaca em inovação pelo desenvolvimento constante de soluções para atender as grandes tendências voltadas a eficiência energética, energias renováveis e mobilidade elétrica.

Com operações industriais em 17 países e presença comercial em mais de 135 países, a companhia possui mais de 47 mil colaboradores distribuídos pelo mundo. Em 2024, a WEG atingiu faturamento líquido de R$38,0 bilhões, destes 57,0% proveniente das vendas realizadas fora do Brasil.

Fale com a Assessoria de Imprensa 

Email: assessoriadeimprensa@weg.net 
Telefone: + 55 (47) 3276-4295
WhatsApp: +55 (47) 9 9124-3967
Siga a gente no Twitter e fique por dentro das nossas últimas novidades em tempo real!

Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos los derechos reservados.