La sostenibilidad se ha convertido en una prioridad creciente en el sector de elevadores industriales, alineada con los principios de la Industria 5.0 y la búsqueda de procesos más eficientes y resilientes. Este fue el desafío enfrentado por una empresa de almacenamiento automatizado en Irlanda, que necesitaba un elevador industrial capaz de operar de manera segura y confiable en temperaturas que varían entre –25 °C y 40 °C. 

Para atender esta aplicación, WEG, junto con el integrador de sistemas Technidrive, desarrolló una solución basada en un motor W22 de alta eficiencia de 11 kW y un convertidor de frecuencia CFW11, con programación dedicada. El sistema permite un control preciso de la aceleración y el nivelado automático del elevador incluso bajo variaciones de carga, además de contar con protección térmica adecuada para gestionar la energía regenerativa en condiciones severas de operación. 

El proyecto refuerza la relevancia de los sistemas accionados eléctricamente, responsables de una parte significativa del consumo global de electricidad en la transición hacia una industria más eficiente y sostenible. Con la expansión de WEG en Europa y el enfoque integrado del concepto WEGmotion Drives, la empresa fortalece su capacidad para ofrecer soluciones completas que combinan eficiencia energética, confiabilidad operativa y apoyo a la evolución industrial hacia la Industria 5.0. 

El caso demuestra cómo la innovación tecnológica y la colaboración estratégica permiten operaciones sostenibles incluso en entornos extremos, fortaleciendo el compromiso de WEG con una industria más resiliente, eficiente y alineada con las demandas del futuro.