WEG社はブラジルで生産されたExモーターに対して最初に国際適合認証を取得しました。国際電気標準会議IECExが発給するEXCoCは爆発性環境で使用される機器に対して与えられます。低電圧、132、160フレーム、S1-S9の稼動形態、IIB T3/T4マークで、周波数コンバーターによる制御が可能なEx-d電動機製造における適合性が評価されました。
認証書類は、同機関が発行した試験報告書及びオーストラリアのTest Safeが発行した品質管理システムの評価報告書に基づいてCESI(イタリア電気試験センター)から発給されました。システムの評価では、d、e、n、p、tD保護付きEx電動機の製造に対して適合性が示されました。
同認証の取得以外に、WEG社は既に爆発性環境用電動機の復旧に関する委任技術サービスの認証を取得しており、また、初めて製造業者の設備内で行われるIEC Ex BR会議の場として選ばれました。この会議にはNCC、ABINEE、TUV、SEWの代表者らが出席しました。
Exクラスの製品規格に関するIEC認証システムであるIECExシステムは、爆発性環境におけるシステム、サービス、人的能力及び機器の分野を含みます。認証を取得するためには、製造業者の設備が品質管理の面で評価され、その製品は国際技術規格が規定する安全性、効率及び信頼性に関する要件を満たさなければなりません。
同機関によって発行された他の報告書、試験及び証明書を含め、WEG社のEx-d電動機の認証書類は下記アドレスのオンダインデータバンク上で一般向けに公開されています。
ExCoC (適合証明書): Ex CES 09.0004
http://iecex.iec.ch/iecex/iecexweb.nsf/certificatesAjax/IECEx%20CES%2009.0004%20issue%20No.%200?opendocument
ExTR (試験報告書): IT/CES/ExTR09.0001/00
http://iecex.iec.ch/iecex/iecexweb.nsf/ExTRNumber/IT/CES/ExTR09.0001/00?opendocument
QAR (品質評価報告書) AU/TSA/QAR08.0010/00
http://iecex.iec.ch/iecex/iecexweb.nsf/QARNumber/AU/TSA/QAR08.0010/00?opendocument