WEG社が製造するオフショア電動機はポンプ、ファン、コンプレッサー等、様々な用途に使用されています。WEG社は多くの企業の皆様から主要供給メーカーとしてご指名頂いております。その一例としまして、ASVAC社を挙げさせて頂きます。同社は25年間に亘って活動を続ける工業用・海上用ポンプ製造業者です。
WEGのエンジニア・チームは、採掘用で防爆仕様のW21電動機等を企業製品と統合するためのサポートを行っています。ASVAC社の専務Cesar Prata氏は「私どもは、全てブラジルで作り上げ、そして市場に先駆けた弊社の製品に大きな誇りを持っています。電動機に関しては、WEG社は、私どもにとって一番目の企業で、唯一のパートナーです。同社は弊社歴史の一員です。」と語る。
製品
WEG社が石油・ガス市場へ提供する電動機はワールド・クラスとして認証されております。寸法および冷却方式に関する多様なオプション・リストは、同分野において重要課題であります小スペースで使用するための最適なオプションとなります。
Hラインは、電圧範囲220V〜11,000V、公称電力100kW〜3,150kW、寸法範囲315〜630の鋳鉄フレームで提供することができます。
Mラインは、電圧範囲220V〜13,800V、フレームは、寸法範囲280〜1800で、鋳鉄または溶接鉄板を使用。出力は50,000kWで、全閉型および開放型があります。完全密閉型は、空冷式または水冷式を選ぶことができます。
Sラインの同期電動機は、最大出力50,000kW、電圧範囲220V〜13,800Vです。
溶接鉄板フレームの寸法範囲は355〜3150です。冷却方式は空冷式または水冷式で、全閉型または開放型として製造することができます。このラインは、力率制御装置の装備が可能です。
多様なソリューションを補完するために、WEG社では、オフショア環境に適合させるために耐海水処理を施した特殊バージョンでありますソフト・スタートSSW-06ラインによるポンプ・電動機自動化システムも提供しています。SSW-06は外部コンタクタを不要とするバイパスを装備しているため、機器の購入およびメンテナンスに関するコスト面で競合性を発揮します。