軽量サイズを売り物にするWEG発売の新型周波数インバーターCFW700が、消費者にアピールを図ります。 同製品は、インクリメントエンコーダー、通信インターフェイスRS―485、バスインダクターCC(ネットワークリアクタンスの必要なし)、インテリジェント冷却システム、制動IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)などを搭載するほか、2つのソフトウエア(WLP、SuperdriveGS)がWEGのサイトで無料ダウンロードできます。
スピード・トルク制御で高い精度と信用性を持ちあわせる当製品は、定方向スタートアップ、マルチ‐スピード、自動調整、PID調節器、過負荷保護、温度異常保護、モーター温度レベル調整などの機能を搭載します。更にオプションとして、安全停止モジュール(EN954―1/カテゴリー3に対応する)、24Vccでの外部制御給電、RFIフィルターなどの装備も可能です。
新型周波数インバーターの付属品取り付けは簡単。全ての装置は ”プラグ・アンド・プレイ” の理念を基にし自動設計されたものです。より早いスピードで簡単に設置できます。
CFW700は、3,6から211A(1,5から175CV)の定格出力電流、200から480Vcaの単相および三相給電圧での使用が可能です。また、損益バランスが良く、コンパクトで、簡単な取り付け・操作ができ、機械メーカー(OEMs)での使用にも最適です。
関連写真はFlickrでどうぞ。
http://bit.ly/evA34V