• Acionamentos Mecânicos
  • Serviços
  • Produtos
  • Atendimento 24h

Quer impulsionar a sua produtividade? Conte com as soluções em geração de energia WEG e em acionamentos.

Para projetos de todos os tamanhos são desenvolvidas soluções ou equipamentos que atendem às mais diferentes necessidades. São produtos e equipamentos que carregam a qualidade WEG.

Nossas linhas de equipamentos para seus projetos:

Turbinas para geração de energia elétrica e acionamentos mecânicos

  • Potência nominal de saída de até 150 MW
  • Pressão de admissão de até 140 bar (a)
  • Temperatura de admissão de até 540 °C
  • Tecnologias de Ação e Reação
  • Aplicadas em Contrapressão e Condensação
  • Disponíveis com extração controlada ou não e indução

Modelos/Potencias de turbinas aplicadas em vapor de alta pressão e temperatura

  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Contrapressão – BT e BTE
  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Condensação – CT e CTE
  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Condensação – CT Fluxo Axial
  •   70 bar (a) | 530 °C | 55 MW – Contrapressão – TM-A e TME-A
  •   70 bar (a) | 530 °C | 25 MW – Condensação – TMC-A e TMCE-A
  •   65 bar (a) | 480 °C | 2 MW – Contrapressão – TS-P

Modelos/Potências de turbinas aplicadas em vapor de média pressão e temperatura

  • 45 bar (a) | 450 °C | 20 MW – Contrapressão – TM e TME
  • 45 bar (a) | 450 °C | 17 MW – Condensação – TMC e TMCE
  • 45 bar (a) | 450 °C |   5 MW – Contrapressão – TM Flex
  • 45 bar (a) | 450 °C |   3 MW – Condensação – MCT
  • 45 bar (a) | 450 °C |   5 MW – Contrapressão – TS

 

Modelo/Potência de turbina aplicada em vapor de baixa pressão e temperatura

  • 22 bar (a) | 320 °C | 1 MW – Contrapressão – TG
Saiba mais
Saiba mais
Saiba mais

Linhas de Redutores Turbo

  • RTS/RTM de até 20 MW
  • SuperTurbo de 20 a 60 MW
Saiba mais
Saiba mais

Linhas de Geradores de Energia

  • ST20 – Aplicação em 2 polos potência de até 200 MVA, potência acima sob consulta
  • ST40 – Aplicação em 4 polos potência de até 70 MVA
  • ST41 – Aplicação em 4 polos potência de até 70 MVA
Saiba mais
Saiba mais

Linhas de Redutores

  • Paralelos de alta rotação para processos industrias
  • Paralelos projetos especiais – desenvolvidos e fabricados conforme aplicação e necessidade
  • Planetários para acionamentos mecânicos em processos de cimento/mineração/siderurgia
  • Planetários modelo G3 Full – Aplicação sucroenergética de até 10.000 kN.m
Saiba mais
Saiba mais
Siaba mais

Linhas de Multiplicadores

  • Aplicados em CGH e PCH
  • Aplicados em geradores de energia eólica

Serviços

Todas as soluções e equipamentos são entregues com serviços especializados de campo: instalação, comissionamento, start-up, operação, monitoramento e assistência técnica em pós-venda – um diferencial exclusivo que aumenta a confiabilidade do mercado na WEG.

Reconhecida como autoridade em geração de energia limpa, a WEG também disponibiliza serviços mecânicos, elétricos e eletrônicos aplicados em equipamentos da marca própria e de outros fabricantes, como: revisão, reparos, recuperação, reforma, repotenciação, modernização e manutenção em atendimento de plantão 24h.

Além de turbinas a vapor, redutores, geradores e multiplicadores, são fornecidas soluções completas que abrangem equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos e digital para indústria 4.0.

Consultoria
Onde comprar

Acompanhe as notícias da WEG sobre Energia Térmica

WEG fornece turbina a vapor para importante operação da indústria siderúrgica no México

WEG fornece turbina a vapor para importante operação da indústria siderúrgica no México

O equipamento será utilizado na geração de energia limpa, integrando inovação industrial com sustentabilidade energética

WEG fornece turbogerador de grande porte para geração de energia na Argentina

WEG fornece turbogerador de grande porte para geração de energia na Argentina

O equipamento já está em funcionamento no complexo industrial da Ledesma

WEG participa do maior projeto de geração de energia com utilização de resíduos sólidos urbanos no Brasil

WEG participa do maior projeto de geração de energia com utilização de resíduos sólidos urbanos no Brasil

Além de contribuir para a redução do impacto ambiental, projeto transformará resíduos em energia limpa capaz de abastecer cerca de 320 mil pessoas

WEG fornece o maior conjunto turbogerador de fluxo sub-axial do setor sucroenergético no Brasil

WEG fornece o maior conjunto turbogerador de fluxo sub-axial do setor sucroenergético no Brasil

Localizada em Minas Gerais, a Usina Uberaba investe em tecnologia para cogeração de energia

Redutores planetários WEG operam com sistema de resfriamento ar/óleo que dispensa o uso de água

Redutores planetários WEG operam com sistema de resfriamento ar/óleo que dispensa o uso de água

Com as soluções da WEG, o cliente poderá economizar até 500 litros de água por minuto, o que em um ano seria suficiente para encher mais de 100 piscinas olímpicas.

WEG Thermal Energy

* indicates required
Desired Equipment or Service

Please select all the ways you would like to hear from :

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Energia Térmica WEG

* obrigatório
Produto ou serviço desejado

Por favor selecione a forma de contato que você gostaria de receber contato da WEG:

Você pode se descadastrar a qualquer momento clicando no link incluído no rodapé dos nossos e-mails. Para mais informações sobre nossas políticas de privacidade, visite nosso site.

Energía Termica WEG

* obligatorio
Producto o servicio deseado

Por favor, seleccione todas las formas en las que le gustaría saber de nosotros:

Puede desuscribirse en cualquier momento haciendo clic en el enlace que aparece en el pie de página de nuestros correos electrónicos. Para obtener información sobre nuestras prácticas de privacidad, visite nuestro sitio web.

WEG S.A.