• Calcule su ahorro de energía
  1. Página principal
  2. Eficiencia Energética - Soluciones - Unidades Hidráulicas

Unidades Hidráulicas

Ahorro y facilidad de implantación

Las unidades hidráulicas pueden ser entendidas como diversos equipos como depósito de aceite, bombas de desplazamiento, válvulas direccionales, válvulas de retención, actuadores, entre otros. Permanecen dispuestos en circuitos lógicos cuya finalidad es posibilitar el manejo y control de un determinado equipo a través del desplazamiento de fluido, realizado por uno o más conjuntos de motor eléctrico y bomba hidráulica.

Debido a la simplicidad de funcionamiento, los accionamientos hidráulicos son utilizados en las más diversas aplicaciones, tales como prensas, termoformadoras, volquetas de camiones, inyectoras plásticas, calandras, entre otras.

Un punto de atención para este tipo de aplicación es que, en los momentos en que no existe necesidad de manejo, tanto la bomba hidráulica como el motor eléctrico continúan operando con rotación nominal, con el fluido hidráulico recirculando hacia el depósito y resultando en desperdicio de energía eléctrica y calentamiento innecesario del aceite. Por otro lado, el apagado del motor eléctrico puede generar efectos colaterales como la propia quema del equipo, debido a arranques sucesivos y desgastes mecánicos excesivos en la bomba de aceite.

La solución WEG de eficiencia energética para unidades hidráulicas permite que el motor y la bomba ajusten la rotación conforme la real necesidad de la máquina, resultando en ahorro de energía en los momentos donde en el conjunto solamente recircula el fluido hidráulico, debido a la característica del proceso (ejemplo: cambio de pieza a ser estampada en una prensa o entrada/ salida de camión en una volqueta de camión).

 
Una gran ventaja de esta solución es la baja interferencia en el sistema de la máquina, no habiendo alteraciones mecánicas en los motores, lo que permite que en caso de mantenimiento del drive, la máquina pueda continuar operando con su sistema de arranque original.
 
Específicamente para inyectoras plásticas, la modulación de velocidad del motor eléctrico es realizada a través de un software exclusivo instalado en el PLC del convertidor de frecuencia, utilizando las señales analógicas nativas enviadas por el sistema hidráulico. En esta condición, la solución de eficiencia energética WEG genera ahorro en prácticamente cualquier ciclo de operación, ya que en una máquina de ese tipo las exigencias del sistema hidráulico varían de acuerdo con la fase del ciclo (apertura y cierre de molde, inyección y recalque, enfriamiento y dosificación).
 
La solución propuesta es una alternativa para tornar más competitiva una máquina antigua, ya que los modelos de inyectoras más modernos usan una concepción semejante a la propuesta, no obstante, la inversión en un equipo nuevo es mucho mayor. Se debe recalcar que, debido a la complejidad y a la amplia gama de configuraciones de inyectoras disponibles en el mercado, recomendamos entrar en contacto con WEG en caso de que exista interés en la adquisición de esta solución.

Beneficios

  • Ahorro de energía eléctrica de hasta 60%
  • Fácil implantación con pocos impactos en el sistema de producción y en la máquina de inyección
  • Reducción de la temperatura del fluido hidráulico y, como consecuencia, un menor desgaste de los componentes hidráulicos

Conozca nuestras soluciones

image-not-available.jpg
Ver archivo

Découvrez les nouveautés WEG en matière d'efficacité énergétique

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

Visit WEG at Stand B47 | CTICC Cape Town | 19–21 May 2026

WEG supplies BESS to support power grid stability in Finland

WEG supplies BESS to support power grid stability in Finland

Technology now incorporates a hybrid solution that contributes to energy efficiency

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

Partnership integrates active magnetic bearings into WEG’s portfolio, enhancing efficiency, eliminating oil, reducing maintenance, and enabling intelligent condition monitoring

WEG Reinforces Partnership with Atiaia Renováveis on the Fundãozinho SHP Project

WEG Reinforces Partnership with Atiaia Renováveis on the Fundãozinho SHP Project

The company supplied complete generation equipment for the new hydropower project in the country

Energy efficiency and automation: Móveis Videira modernizes bag filter system with WEG solution

Energy efficiency and automation: Móveis Videira modernizes bag filter system with WEG solution

Furniture industry advances in sustainability with an average 32% reduction in energy consumption

WEG Drives Power Smart Solar Pumping Project in Spain

WEG Drives Power Smart Solar Pumping Project in Spain

Advanced frequency drive solution delivers efficiency, autonomy and reliability for modern irrigation systems

WEG expands portfolio with powder coating for low-temperature curing

WEG expands portfolio with powder coating for low-temperature curing

Solution meets industrial demands for energy efficiency, sustainability and application on heat-sensitive substrates

WEG recognizes Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. for the successful completion of the CH Potrero project

WEG recognizes Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. for the successful completion of the CH Potrero project

With more than eight years of reliable operation, the Potrero Hydroelectric Power Plant confirms the robustness of WEG’s Water to Wire solution

WEG expands its presence in Türkiye with Smart Automation for autonomous feeding robots

WEG expands its presence in Türkiye with Smart Automation for autonomous feeding robots

A new partnership in the agricultural machinery sector brings efficiency, precision and intelligence to livestock operations

WEG et DHTS – Une alliance technologique au service de la performance énergétique

WEG et DHTS – Une alliance technologique au service de la performance énergétique

Dans l’industrie pétrolière et gazière, chaque degré compte.

WEG supplies hydrogenerators for operation in a new hydroelectric power plant in Türkiye

WEG supplies hydrogenerators for operation in a new hydroelectric power plant in Türkiye

Equipment produced at the Hosur factory will be applied in Francis turbines and will operate synchronized to the grid to reinforce renewable generation

WEG supplies transformers for solar project in Colombia

WEG supplies transformers for solar project in Colombia

The project reinforces the importance of innovation and the development of efficient solutions that will contribute to clean energy generation in Colombia.

WEG and Irmãos Cioccari drive energy efficiency and sustainability in limestone production

WEG and Irmãos Cioccari drive energy efficiency and sustainability in limestone production

Continuous investment in W22 Super Premium IR4 motors drives reduced energy consumption, increased reliability, and greater durability under severe operating conditions.

Energy efficiency in the shrimp farming sector expands with WEGmotion Drives

Energy efficiency in the shrimp farming sector expands with WEGmotion Drives

The electrification of water pumps in shrimp farms enables energy savings and reduced maintenance, strengthening WEG’s presence in the Ecuadorian market.

WEG advances in Energy Efficiency Program with modernization of the Stamping Plant in Jaraguá do Sul.

WEG advances in Energy Efficiency Program with modernization of the Stamping Plant in Jaraguá do Sul.

From modernization to performance: how WEG reduced energy consumption by 30%.

WEG S.A.
A propos de WEG
  • C'est WEG
  • WEG en chiffres
  • Histoire
  • Management
  • Implantations WEG
  • Innovation Technologique
  • Durabilité
  • Nos Activités
  • Certifications
Produits
  • Moteurs Électriques
  • Réducteurs et Motoréducteurs
  • Production, Transmission et Distribution
  • Drives
  • Contrôle
  • Automatismes Industriels
  • Conectivity and Monitoring Devices
  • Armoires Électriques
  • Peintures et Vernis
  • Pièces de Rechange
Solutions
  • Oil & Gas
  • Marine
  • Sidérurgique
  • Eau
  • Efficacité Énergétique
  • Energie
  • Agriculture
  • Sucre et Éthanol
  • Minière
  • Pâte à Papier
  • Mobilité Électrique
Liens Rapides
  • Stock

Support
  • Contactez-nous
  • Où Acheter
  • Service Après-vente
  • Violation du code d'éthique
Centro de descargas
  • Biblioteca CAD - Motores eléctricos (planos 2D/3D)
  • Biblioteca CAD - Automatización (planos 2D/3D)

¿Necesita otros materiales? Visite nuestro centro de descargas (abajo).

Préférence des cookies
Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos los derechos reservados.