• Calcule sua economia
  1. Página inicial
  2. Eficiência Energética - Soluções - Moinho de Bolas

Moinho de Bolas

Flexibilidade e produtividade

O Moinho de Bolas é amplamente utilizado em indústrias cerâmicas e de mineração, onde o processo de moagem exige rígido controle da granulação do material para garantia da qualidade de seus produtos.

A WEG desenvolveu uma solução de eficiência energética para esta aplicação, proporcionando uma redução no consumo de energia elétrica de até 35%. A solução consiste no uso do conjunto de alta eficiência: motor da linha W22 Magnet Super Premium ou W22 Magnet Ultra Premium acionado pelo inversor de frequência CFW11. O controle de velocidade do motor pode ser ajustado de modo a otimizar o processo de moagem, permitindo maior contato entre as esferas conforme a granulação do material processado é reduzida até sua condição ideal de uso.

Através deste recurso, os ganhos vão além da economia de energia, como o aumento de produtividade com a redução do tempo de ciclo de moagem, flexibilidade operacional com possibilidade de uso de um mesmo moinho para diversos materiais e redução no desgaste mecânico do equipamento.

Benefícios reais da aplicação

  • Economia de até 35% e aumento de produção
  • Maior produtividade devido à redução do tempo de moagem
  • Maior flexibilidade operacional devido a ajustes dos ciclos de moagem conforme o tipo de produto ou matéria prima
  • Menor desgaste mecânico do moinho (parede interna e esferas)

Conheça nossas soluções

image-not-available.jpg
Ver arquivo

Learn more about WEG news on Energy Efficiency

WEG supplies BESS to support power grid stability in Finland

WEG supplies BESS to support power grid stability in Finland

Technology now incorporates a hybrid solution that contributes to energy efficiency

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

Partnership integrates active magnetic bearings into WEG’s portfolio, enhancing efficiency, eliminating oil, reducing maintenance, and enabling intelligent condition monitoring

Energy efficiency and automation: Móveis Videira modernizes bag filter system with WEG solution

Energy efficiency and automation: Móveis Videira modernizes bag filter system with WEG solution

Furniture industry advances in sustainability with an average 32% reduction in energy consumption

WEG Drives Power Smart Solar Pumping Project in Spain

WEG Drives Power Smart Solar Pumping Project in Spain

Advanced frequency drive solution delivers efficiency, autonomy and reliability for modern irrigation systems

WEG expands portfolio with powder coating for low-temperature curing

WEG expands portfolio with powder coating for low-temperature curing

Solution meets industrial demands for energy efficiency, sustainability and application on heat-sensitive substrates

WEG Delivers Integrated Medium Voltage Solution for Mining OEM in Türkiye

WEG Delivers Integrated Medium Voltage Solution for Mining OEM in Türkiye

Commercial operation led by WEG Türkiye reinforces global supply capability with MV drive and motor manufactured within WEG’s international production network

WEG recognizes Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. for the successful completion of the CH Potrero project

WEG recognizes Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. for the successful completion of the CH Potrero project

With more than eight years of reliable operation, the Potrero Hydroelectric Power Plant confirms the robustness of WEG’s Water to Wire solution

WEG expands its presence in Türkiye with Smart Automation for autonomous feeding robots

WEG expands its presence in Türkiye with Smart Automation for autonomous feeding robots

A new partnership in the agricultural machinery sector brings efficiency, precision and intelligence to livestock operations

WEG and DHTS - a technological alliance driving energy performance

WEG and DHTS - a technological alliance driving energy performance

In the oil and gas industry, every degree matters.

WEG supplies hydrogenerators for operation in a new hydroelectric power plant in Türkiye

WEG supplies hydrogenerators for operation in a new hydroelectric power plant in Türkiye

Equipment produced at the Hosur factory will be applied in Francis turbines and will operate synchronized to the grid to reinforce renewable generation

WEG supplies transformers for solar project in Colombia

WEG supplies transformers for solar project in Colombia

The project reinforces the importance of innovation and the development of efficient solutions that will contribute to clean energy generation in Colombia.

WEG and Irmãos Cioccari drive energy efficiency and sustainability in limestone production

WEG and Irmãos Cioccari drive energy efficiency and sustainability in limestone production

Continuous investment in W22 Super Premium IR4 motors drives reduced energy consumption, increased reliability, and greater durability under severe operating conditions.

Energy efficiency in the shrimp farming sector expands with WEGmotion Drives

Energy efficiency in the shrimp farming sector expands with WEGmotion Drives

The electrification of water pumps in shrimp farms enables energy savings and reduced maintenance, strengthening WEG’s presence in the Ecuadorian market.

WEG advances in Energy Efficiency Program with modernization of the Stamping Plant in Jaraguá do Sul.

WEG advances in Energy Efficiency Program with modernization of the Stamping Plant in Jaraguá do Sul.

From modernization to performance: how WEG reduced energy consumption by 30%.

WEG equips the “Saúde Conectada Sesi” vessel, delivered during COP30

WEG equips the “Saúde Conectada Sesi” vessel, delivered during COP30

Project combines technology and sustainability to serve industrial workers and riverside communities in the Amazon

WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Telefone: 1-800-ASK-4WEG (275-4934)