WEG continuamente brinda con soluciones los más variados segmentos del mercado. Prueba de eso fue un paquete de ocho alternadores sincrónicos especiales suministrados recientemente a la industria de la construcción naval, que se utilizarán en un crucero fluvial.

Negociado con un astillero tradicional, este suministro es considerado un hito para WEG en la industria de la construcción naval en el mercado norteamericano, ya que este es el primer buque que opera en el río Mississippi como crucero aduanero.

Diseñado específicamente para cruzar el río Mississippi, el diseño del barco lo convertirá en el más moderno de la región, ofreciendo 193 cabinas exteriores que pueden acomodar hasta 386 personas.

Los detalles de este suministro incluyen ocho alternadores sincrónicos con potencia nominal de 1175 kVA, 4 polos, 480V, 60 Hz, que generarán energía para toda la embarcación.

Una de las principales características de este proyecto es que la potencia de salida del grupo electrógeno y el tamaño de carcasa de los alternadores tenían que coincidir con los requisitos de diseño del cliente. Además, la confiabilidad de la empresa, que abarca desde pequeñas modificaciones hasta el cumplimiento de las dimensiones mecánicas y especificaciones técnicas del proyecto.