En un sector caracterizado por condiciones extremas de operación, Hermanos Cioccari & Cia Ltda., tradicional productora de caliza ubicada en Caçapava do Sul (RS), inició un proyecto de modernización enfocado en eficiencia y sostenibilidad. Desde 2021, la empresa ha sustituido gradualmente sus motores antiguos por modelos W22 Super Premium IR4 de WEG, con una inversión constante dirigida a la modernización de una producción ambientalmente responsable. A partir de 2024, el proceso se volvió continuo y recurrente, con cerca de 30 nuevos motores adquiridos anualmente.

Tecnología IR4: hasta un 20% menos de pérdidas y más productividad

Los motores W22 Super Premium IR4 representan un estándar superior de desempeño energético, con un 20% menos de pérdidas en comparación con los motores Premium (IR3). Este nivel de eficiencia se traduce directamente en una reducción significativa del consumo de energía eléctrica, que corresponde en promedio al 70% de la demanda energética de las industrias.

Para el ambiente agresivo del sector de caliza —con alta presencia de polvo, partículas abrasivas y variaciones térmicas—, los motores fueron especificados con protección especial IPW65, ventilador de hierro fundido, resina epoxi en el paso de cables, termistor de desconexión y drenaje roscado de acero inoxidable. Estos opcionales garantizan resistencia mecánica, sellado contra polvo y humedad, mayor seguridad térmica y una durabilidad prolongada.

Más disponibilidad, menos mantenimiento y menor impacto ambiental

La modernización trajo beneficios directos en la disponibilidad de las máquinas, reducción de paradas no programadas y menor costo de mantenimiento. Además, la adopción de motores de mayor rendimiento contribuye a la reducción de emisiones de CO₂, alineándose con las metas de sostenibilidad y buenas prácticas ESG de la empresa.

La alianza entre WEG y Hermanos Cioccari demuestra cómo la tecnología y la eficiencia energética pueden transformar el desempeño industrial. Con motores diseñados para operar en ambientes críticos, la empresa logró mayor confiabilidad, productividad y sostenibilidad financiera.

Descubra cómo los motores W22 Super Premium WEG pueden optimizar su operación y reducir costos energéticos con alta confiabilidad. Haga clic aquí.