La canna da zucchero è una dolce fonte di energia. Però, perché tutto il potenziale della pianta venga utilizzato, essa deve passare per delle fasi di trasformazione che esigono dei processi sempre più intensi in tecnologia. Nello Stabilimento Agricolo Del Chira, l’energia necessaria per l’utilizzo della canna verrà garantita dai generatori e pannelli della WEG.
Si tratta di una fornitura completa, perché il progetto Del Chira, in Perù, attraverso la Uni-Systems do Brasil, conta su generatori, pannelli, cubicoli e automazione (sistema di supervisione e controllo della pianta) della WEG. Le apparecchiature sono essenziali per l’estrazione del succo e per tutto il processo. I prodotti sono stati consegnati nell’ottobre del 2008 e fino a settembre di quest’anno tutte le apparecchiature saranno già in funzionamento.
Questa è la prima fornitura di una pianta completa al di fuori del Brasile, dove la tecnologia insieme all’esperienza della WEG stanno contribuendo al successo dell’imprendimento. Partecipare a progetti come questo deve aggiungere sempre più conoscenze ed anche contatti con il settore zucchero/alcool alla società. La Uni-Systems do Brasil è già partner della WEG per le esportazioni, portando il marchio a grandi Stabilimenti delle Americhe.
La capacità di produzione dello Stabilimento Del Chira sarà di 300 mila litri de alcool al giorno, generando 15 MVA di energia elettrica. Localizzata nel distretto di Sullana – Piura, regione desertica, l’impresa utilizza l’irrigazione per gocciolatura nella piantagione di canna, garantendo la quantità d’acqua e di nutrienti nella giusta misura alla pianta. Questo stabilimento è il primo a produrre alcool da miscelare alla benzina che rifornirà il mercato peruano.