Le macchine elettriche WEG, progettate e prodotte secondo i processi tecnologici più avanzati, sono state valutate in conformità a rigorosi criteri di certificazione da parte degli ispettori di ogni impresa che fa parte di questa fornitura (fabbricanti di apparecchiature, enti certificatori, QUIP e Petrobràs.
Nell’azionamento dei motori WEG della P-53, le pompe di iniezione idraulica, che sono le responsabili per il pompaggio dell’acqua fino all’interno del pozzo di petrolio, evitando una condizione di bassa pressione interna e mantenendo alti livelli di estrazione, sono anche le pompe responsabili della fuoruscita del flusso produttivo del petrolio nella piattaforma, ed anche le responsabili del raffreddamento del sistema.
I moduli di compressione della P-53 che vengono forniti dal DRVA, un consorzio di Dresser-Rand e Vetco Aibel, fanno affidamento su dei motori sincroni di 13.500 kW, 4 poli, 6600 V, alimentati da inversori di frequenza, e sono forniti dalla WEG a Dresser-Rand negli Stati Uniti. Dresser-Rand è uno dei maggiori e più importanti fornitori di processi per le piattaforme, ed anche per il mercato di Petrolio & Gas in generale.
Tre motori identici sono già in operazione sulla piattaforma P-54 della Petrobràs, mettendo anche in movimento dei compressori Dresser-Rand, esportando il gas estratto dal Modulo 2 del Campo Roncador, fino al Bacino di Campos, nello stato di Rio de Janeiro.
Il progetto P-54 fornirà una produzione di 180 mila barili di petrolio e sei milioni di metri cubici di gas giornalieri, dove i motori forniti dalla WEG eserciteranno un ruolo essenziale per il raggiungimento di quei numeri.
I tre motori inviati alla P-53 stanno appena aspettando la piattaforma per iniziare le operazioni. Questa piattaforma verrà locata a circa 120 km dalla costa, sul campo petrolifero di Marlim Leste, che è una parte del Bacino di Campos e che produrrà la stessa quantità di petrolio e gas della P-54.
Generatori e quadri
La piattaforma P-53 fa anche affidamento su quattro generatori WEG di 28,75 MVA messi in movimento dalle turbine modulari di generazione, e lo scopo della fornitura della WEG alla FPU include anche un Centro di Carico a 42 colonne di 4000A - 65kA (resistente ad arco elettrico interno) e un MCC a 49 colonne estraibili.
Specialmente progettati per applicazione offshore, i quadri di bassa tensione verranno installati sui Moduli Elettrici P-08 e P-06, e ognuno di essi è stato totalmente collaudato e approvato, venendo certificato dal Bureau Veritas.