La WEG ha appena chiuso un contratto con la Construtora Norberto Odebrecht per la fornitura di 79 Colonne del Centro di Controllo di Motori Intelligenti CCM-03i. L’imprenditore, responsabile dei lavori di ampliamento della capacità di trasporto continuo di gas in Argentina, ha scelto i prodotti della WEG per azionare i motori dei Turbocompressori, Aerorefrigeratori, Calefattori e sistemi ausiliari del gaseodotto.
Operati dalla Transportadora de Gás del Sur (TGS), e da quella del Norte (TGN), il progetto Gaseodotto Sud fa parte di un programma globale del Governo Federale che prevede l’impianto, fino al 2010, di una nuova maglia di gaseodotti dal nord al sud del territorio argentino, allo scopo di elevare in 22 milioni di m3/giorno la capacità di trasporto del combustibile.
La WEG, oltre a fornire i CCM-03i, ha anche sviluppato un Software in grado di accompagnare in tempo reale ogni segnale dei cassetti e delle reti di comunicazione delle colonne, ivi compreso gli allarmi, con visualizzazione tramite strumenti o grafici. Ogni informazione viene registrata in archivi storici che aiutano a diagnosticare i difetti e nella manutenzione delle apparecchiature. Questo sistema fornisce anche un facile accesso al progetto elettrico e manuale delle apparecchiature utilizzate nel CCM-03i.

La Odebrecht, partner della WEG da lunga data, è stata anche la responsabile dell’esecuzione dei lavori del primo ciclo di ampliazione dei gasodotti San Martin e Neuba II. Nel 2005.