WEG fue responsable del suministro de los principales equipos de generación de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Fundãozinho, un emprendimiento de Atiaia Renováveis. El proyecto consolida una asociación que ya ha dado lugar a otros dos suministros exitosos en el sector de la hidrogeneración y se produce en un momento favorable para el segmento en Brasil, impulsado por la subasta de energía A-5 realizada en agosto, que contrató 65 nuevos proyectos, totalizando 815 MW medios.
El suministro incluye dos turbinas Kaplan tipo S aguas arriba de 11,3 MW con 2,3 metros de diámetro de rotor, dos generadores modelo SH11 carcasa 1.400 de 12,5 MVA con 71,5 toneladas cada uno, y sistemas de regulación de velocidad y tensión. Todos los equipos fueron entregados y montados en sitio, con la puesta en marcha realizada en junio de 2025 y el inicio de la generación comercial en agosto del mismo año.
Entre los diferenciales del proyecto, se destaca la integración del sistema de regulación y control de velocidad desarrollado por Reivax, empresa adquirida por WEG en 2025, ampliando aún más el portafolio de soluciones para el sector de generación de energía.
Los equipos suministrados por WEG desempeñan un papel fundamental en la generación de energía eléctrica de la PCH Fundãozinho, que será comercializada por Atiaia Renováveis, contribuyendo al aumento de la capacidad instalada y a la expansión de la matriz energética renovable en Brasil.
El proyecto de la PCH Fundãozinho refuerza la confianza de Atiaia en la experiencia y confiabilidad de WEG, una asociación iniciada con el suministro de los equipos de la PCH Foz do Cedro y que ahora se consolida con un suministro más de alto rendimiento. Este movimiento se produce en un escenario favorable para el segmento de la hidrogeneración, que evidencia la importancia de las PCH en el avance de la generación renovable y en la diversificación de la matriz eléctrica nacional.