Las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) son consideradas excelentes generadoras de energía renovable y representan cerca del 3% de la matriz eléctrica en Brasil, con un total de 5,8 GW de potencia, de acuerdo con la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL).
Para contribuir con este importante segmento, WEG suministra dos turbinas Francis con 5.226 kW y dos generadores con 5.550 kVA. Los equipos serán instalados en la PCH Macacos, en Jaguariaíva provincia de Paraná en Brasil, los cuales serán operados por la empresa Pesqueiro Energia S.A.
Turbinas y generadores son los equipos principales de las centrales hidroeléctricas y tienen una participación importante en la inversión y en la factibilidad del proyecto. Por esta razón, las soluciones WEG se diseñan específicamente para alcanzar los requisitos técnicos del cliente para las condiciones de caída y caudal de la central, buscando siempre la mejor eficiencia manteniendo la factibilidad económica y financiero del proyecto.
Las turbinas Francis pueden instalarse en un amplio rango de aplicaciones relacionadas con la caída/caudal y están diseñadas con un rotor simple (para eje vertical u horizontal) o rotor doble (para eje horizontal).
Con la solución suministrada, el cliente está garantizando la generación de energía con confiabilidad, innovación y eficiencia. WEG es una empresa referencia en el mercado de equipos para centrales hidroeléctricas y tiene mucho tiempo de experiencia en la fabricación de turbinas hidráulicas para Brasil, América del Sur y América Central.