Una asociación entre WEG y el OEM: Pnevmaticheskie sistemy se convirtió en una gran referencia para la empresa en el mercado ruso en el segmento ferroviario con el suministro de más de 180 reductores helicoidales (línea MAS) y ejes paralelos (líneas MAS y WG20), que van desde 0.18kW hasta 3kW.

El equipo final impulsado por los reductores WEG fue suministrado al usuario final Tverskoj Vagonostroitelnyj Zavod (TVZ, fabricante de vagones de tren) vía OEM que diseñó y produjo las construcciones metálicas para andamios automáticos de soldadura, así como los mecanismos de manipulación de soldadura.

Para WEG, esta es una excelente oportunidad para participar en el segmento ferroviario y participar realmente en las aplicaciones descritas, así como para mostrar a los clientes la confiabilidad de las soluciones WEG. Actualmente, el OEM está satisfecho con los productos suministrados y ha estado cooperando con WEG en los nuevos proyectos en curso relacionados con los manipuladores de los vagones de tren instalados en áreas de la Zona 2 + 22.

Pnevmaticheskie sistemy empezó a ser un cliente habitual de WEG, después de los primeros suministros a principios de 2017. Hoy en día, el OEM es fiel a WEG, visita WEG regularmente para analizar nuevas oportunidades y ofrece buenos volúmenes para los reductores.

Para el usuario final TVZ, el desempeño y la capacidad han aumentado y son capaces de manejar y procesar grandes volúmenes de vagones de tren durante el proceso de fabricación. Todos los suministros que se le hacen están relacionados con el aumento de la capacidad de la fábrica y la renovación de equipos viejos.

La calidad del producto, la flexibilidad y el precio fueron los puntos clave para que los clientes seleccionaran WEG y para el éxito del proyecto.

Para 2019, ya se han recibido pedidos confirmados de 24 unidades de reductores helicoidales (MAS) + 24 piezas de eje paralelo (WG20) para la Zona 2 + 22 (Zona ATEX).

El equipo de la sucursal continúa visitando a los clientes de manera regular para monitorear las soluciones implementadas en operación y fortalecer las relaciones comerciales.