WEG junto a Volvo Cars, marca representada por Grupo Gildemeister en Perú, reafirman su liderazgo en movilidad sostenible al concretar una nueva alianza estratégica con WEG, incorporando estaciones de recarga para vehículos eléctricos. Esta colaboración responde al firme compromiso de la marca por seguir promoviendo el uso de vehículos electrificados y facilitar su adopción en el país.

La instalación de estas estaciones forma parte de los esfuerzos continuos de Volvo por impulsar un ecosistema de electromovilidad más accesible y eficiente, brindando a sus clientes no solo vehículos de última tecnología, sino también la infraestructura necesaria para su funcionamiento. Con esta iniciativa, la marca refuerza su visión de futuro sostenible, donde la innovación y el cuidado del medio ambiente van de la mano.

Los cargadores seleccionados, suministrados por WEG Perú, pertenecen a la línea Wall Green+, fabricados con un 50% de resina reciclada proveniente de materiales posconsumo (PCR), lo que permite reducir las emisiones de CO₂ por unidad producida. Además, este proceso reduce en un 42% el consumo de energía eléctrica durante su producción. Al finalizar su vida útil, los dispositivos son 100% reciclables, garantizando un alto estándar de calidad, durabilidad y seguridad.

“Desde Volvo seguimos firmes en nuestra apuesta por un futuro más limpio y responsable. Esta alianza con WEG nos permite seguir construyendo un ecosistema de electromovilidad más sólido, brindando soluciones concretas que faciliten la transición hacia una movilidad eléctrica en el país”, señaló Alejandro Ruiz de Somocurcio, Gerente de Negocios de Marcas Premium de Gildemeister.

Con esta acción, Volvo Perú y WEG dan un nuevo paso hacia su objetivo de sostenibilidad, apoyando la transición energética nacional y ofreciendo a sus clientes una experiencia integral que combina tecnología, eficiencia y compromiso ambiental.