Cuando se habla en producción de motores, la mayoría de las personas imagina su suministro especialmente para el área industrial. Pero eso no es verdad. Cuando Ud. va a divertirse en un parque, por ejemplo, también utiliza la eficiencia de los motores que posibilitan la operación de los juguetes. Es lo que pasa con el parque Beto Carrero World (BCW), mayor parque temático de Latinoamérica. Prácticamente todos los equipamientos del BCW tienen motores WEG que trabajan en la operación de los equipamientos en conjunto con convertidores de frecuencia y arrancadores suaves.
Además de los juguetes, los productos WEG también marcan presencia en bombas de agua, compresores y otros equipamientos, comprobando la capacidad de la empresa de adaptarse a las necesidades del cliente.
Según Hugo Loth Neto, director de Operaciones del Beto Carrero World, uno de los proyectos más desafiadores de WEG, en conjunto con el equipo técnico del parque, fue el desarrollo y ensamble del tablero de accionamiento de la Rueda Gigante. “Ella cuenta con cuatro motores de 7,5 CV cada. Otro desafío fue el desarrollo del arrojado e inédito proyecto del “Imperio de las Aguas”, con seis motores de 150 CV en las bombas de agua, un transformador de 1.000 kVA y otro de 1.500 kVA en seco”, completa. La más nueva atracción del parque, la Montaña Rusa Firewhip, también cuenta con productos WEG. Ella lleva un Convertidor Estático CA/CC de 130 kW 380 V, con motor CC de 130 kW.
Así, no solamente la diversión, pero la seguridad también está garantizada. “Tenemos como una de las grandes ventajeas para nuestro emprendimiento un producto de alta tecnología que está aquí al lado de nuestra casa, sin que sea necesario importar estos componentes, pues todos nuestros equipamientos son importados de Europa y adaptamos los accionamientos y los motores con los productos WEG. Otra es la prestación de servicios. La atención es muy rápida y con la solución necesaria para nuestros equipamientos”, afirma Edilson Doubrawa, director Administrativo Financiero de BCW.