Considerada como una empresa de fabricación de electrodomésticos, Electrolux do Brasil S.A planea expandir su capacidad de producción. Para que esto suceda de manera segura y efectiva, garantizando la competitividad del proceso de fabricación, compraron dos transformadores de tipo seco de 34.5 / 11.9 kV con 15 MVA de WEG. Ambas máquinas se entregarán este mes de junio en la planta de fabricación de São Carlos, estado de São Paulo.

Estos transformadores suministrarán cargas que estén conectadas a más de 10 transformadores con clase de tensión de 11.9 kV, que se encuentran instalados en la planta de Electrolux. La característica diferencial de estos grandes transformadores de tipo seco es la configuración con Grado de Protección IP-54, apta para aplicaciones en ambientes desprotegidos, además de proporcionar bajo costo de instalación y facilidad de mantenimiento.

Los beneficios adicionales generados por este suministro incluyen confiabilidad del proceso de fabricación, ahorro de costos de energía, así como consistencia en la distribución de energía para evitar picos de tensión causados por el suministro de energía de 11.9kV directamente a través de la red local, que es uno de los requisitos de ANEEL clientes con demandas superiores a 5MW.