Las máquinas eléctricas WEG, proyectadas y producidas de acuerdo con los procesos tecnológicos más avanzados, fueron evaluadas según los rigurosos criterios de certificación, por inspectores de todas las empresas participando de este suministro (fabricantes de equipamientos, entidades de certificación, QUIP y Petrobrás).
Los motores WEG P-53 accionados por bombas de inyección a agua, son responsables por el bombeo de agua para dentro del pozo, evitando una condición interna de baja presión y manteniendo altos niveles de extracción, así como las bombas responsables por el flujo de salida de producción de aceite en la plataforma y también aquellos responsables por los sistemas de refrigeración.
Los módulos de compresión en la P-53, que son suministrados por la DRVA, una sociedad entre Dresser-Rand y Vetco Aibel, cuentan con tres motores síncronos de 13.500kW, 4 polos, 6600V accionados por inversores de frecuencia, fueron suministrados por WEG para la Dresser-Rand de los Estados Unidos.Dresser-Rand es una de las mayores y más importantes proveedoras de procesos para plataformas, así como para el mercado de Oil & Gas en general.
Tres motores idénticos ya están en operación en la plataforma P-54 de Petrobrás accionando también compresores Dresser-Rand, exportando el gas extraído del Módulo 2 del Campo de Roncador en Bacia de Campos, Rio de Janeiro.
El proyecto P-54 proveerá una producción de 180 mil barriles de aceite y seis millones de metros cúbicos de gas por día. Los motores suministrados por WEG cumplen la función esencial de alcanzar esos números.
Los tres motores suministrados a P-53 están esperando que la plataforma inicie sus operaciones. Esta plataforma quedará a aproximadamente 120km de la costa, en el campo petrolífero Marlim Leste oilfield que hace parte de la Bacia de Campos y producirá la misma cantidad de aceite y gas que la P-54.
Generadores y paneles
La plataforma P-53 también cuenta con cuatro generadores WEG 28,75MVA accionados por turbinas de módulos de generación y el plan de suministro de WEG para el FPU también incluye 42 columnas Centro de Carga de 4000A - 65kA (resistentes a arco eléctrico interno) y 49 MCC columnas extraíbles.
Especialmente proyectadas para aplicación en offshore, los paneles de baja tensión serán instalados en Módulos eléctricos P-08 y P-06. Todos fueron totalmente testados y aprobados con certificación de Bureau Veritas.