2. Marine

Solutions intégrées pour le secteur maritime

WEG propose une gamme complète de moteurs électriques, alternateurs, systèmes automatisés, transformateurs et revêtements pour le secteur maritime. En complément de services et produits dotés du meilleur de la technologie, WEG met à disposition de ses clients des services d'ingénierie intégrés et des dispositifs automatisés, dont des systèmes de positionnement dynamique et d'autres solutions développées spécialement pour les navires. Solutions fiables conçues pour l'exploitation, la gestion et la maintenance des machines électriques à bord. La technologie mise à votre service - que ce soit sur terre ou en mer - WEG a la solution qui vous convient.

Des produits efficaces et fiables pour le secteur maritimel

Les moteurs de WEG sont conçus pour réduire les coûts de fonctionnement. Ils offrent également un niveau d'efficacité supérieur et sont synonymes de fiabilité opérationnelle, dans la mesure où les opérations de maintenance sont moins fréquentes.

La technologie à bord au service de solutions intégrées.

WEG propose une gamme complète de commutateurs électriques, variateurs de fréquence, dispositifs d'alimentation sans interruption et chargeurs de batterie - des solutions intégrées et développées par des ingénieurs hautement qualifiés.

Get to know our solutions

Low Voltage Motor Control Center - LV MCC
Medium Voltage Variable Speed Drive MVW01
Drive with AFW11W Modular Frequency Inverter
SSW7000-Medium Voltage Soft-Starter
ASW06 Series
ASW07 series
Single-Phase/Three-Phase Inverter (24/48/125 V DC)
Transfer Static Switch - Single-Phase/Three-Phase
Battery 12 V

Des solutions flexibles pour la production d'énergie renouvelable

WEG offre des solutions complètes conçues pour l'alimentation électrique des navires, plates-formes et systèmes de propulsion. Les produits sont développées à partir de critères strictes en termes de qualité et sont issus du meilleur de la technologie afin de satisfaire à la demande mondiale grâce à la collaboration d'ingénieurs hautement qualifiés et de spécialistes en alimentation électrique.

Excellence en matière d'alimentation électrique.

Afin de répondre aux besoins du secteur maritime, WEG propose une gamme complète de transformateurs de type sec. Les bobinages de ces transformateurs sont encapsulés dans une résine époxy de grande qualité grâce au procédé d'imprégnation sous vide (VPI) ce qui assure un montage sécurisé pour les espaces fortement restreints. Les frais d'installation et de maintenance ainsi que les temps d'arrêt, dédiés aux opérations de réparation, sont les principaux éléments pris en compte lors de la sélection du produit. Les transformateurs de type sec de WEG sont des produits de premier choix pour les espaces restreints dans la mesure où ils ne présentent aucun risque d'explosion et empêchent la propagation des flammes.

Des revêtements offrant une protection intégrale

Les revêtements utilisés pour peindre et protéger les constructions et les navires situés à proximité des mers et des rivières, pour les petits et grands navires de tourisme, assurent protection, résistance et fini parfait. Une vaste gamme de produits pour diverses applications maritimes, qu'il s'agisse d'apprêts pour les tôles en acier, de revêtements époxy anti-corrosifs ou encore de systèmes anti-salissures aux performances inégalées, tous nos produits permettent de prolonger, jusqu'à 5 ans, la durée entre deux opérations de maintenance.

Certificats

Les produits et systèmes de WEG sont conçus pour répondre à l'ensemble des critères appliqués aux installations maritimes. Sur demande, tous ces produits peuvent être livrés avec des certificats d'essai délivrés par des Organismes de certification comme ABS, Bureau Veritas, DNV, Germanisher Loyds, Lloyd’s Registers, entre autres.

Solutions Catalogue

WEG Solutions for Marine Industry
Download file
Coatings - Solutions for Marine Industry
Download file

Découvrez les nouveautés WEG pour la Marine

WEG supplies paints for Internacional Marítima's BGL 2 vessel

WEG supplies paints for Internacional Marítima's BGL 2 vessel

The company has supplied more than 11,000 liters of paint to ensure the vessel's resistance and durability

WEG alternators contribute to power generation in Brazilian Navy River Transport Ship

WEG alternators contribute to power generation in Brazilian Navy River Transport Ship

The supply reinforces WEG's long partnership with the Navy for the most diverse vessels in its fleet

Schurmann Family´s sailboat Kat is equipped with WEG innovative solutions

Schurmann Family´s sailboat Kat is equipped with WEG innovative solutions

Renovations and improvements allowed the sailboat Kat to have more autonomy and sustainability for a new Voice of the Oceans expedition.

WEG Automation System for Vessels

A complete package that covers all major functions required on board. Distributed in three main parts, the system incorporates power mana...

WEG supplies special coatings for fishing fleet in Peru

WEG supplies special coatings for fishing fleet in Peru

The company supplied epoxy, polyurethane, and antifouling coatings for the hulls of national and international vessels, ensuring greater resistance and durability

WEG and GIT sign a partnership agreement for the supply of marine coatings in the international market

WEG and GIT sign a partnership agreement for the supply of marine coatings in the international market

Signed agreement will strengthen product offerings globally

WEG develops innovative coating for offshore use

WEG develops innovative coating for offshore use

Technology developed by WEG increases the lifespan and reduces maintenance time of assets on oil platforms

WEG’s motor energises new fleet of electrically powered dredgers in Netherlands

WEG’s motor energises new fleet of electrically powered dredgers in Netherlands

The WGM20 is a high-performance electric motor ideal for marine applications

WEG will present solutions for the Oil & Gas segment during OTC Conference

WEG will present solutions for the Oil & Gas segment during OTC Conference

The event will take place from October 24th to 26th in Rio de Janeiro, Brazil

WEG solution on a ship for the safe transport of oil

WEG solution on a ship for the safe transport of oil

Installed alternators generate energy for the entire ship

Schurmann Family´s sailboat is protected with WEG paints!

Schurmann Family´s sailboat is protected with WEG paints!

The Schurmann Family is the first Brazilian family to circumnavigate the world on a sailboat named Kat and they have done this a few times already.

WEG will supply electric traction systems for the world's first electric pusher boats

WEG will supply electric traction systems for the world's first electric pusher boats

The use of pusher boat technology is unique and is intended to reduce the emission of pollutant gases in the atmosphere.

Ship manufacturers use WEG solutions to improve efficiency

Ship manufacturers use WEG solutions to improve efficiency

WEG solutions for super green marine dredger

WEG Supplies Marine Duty Alternators for North Africa

WEG Supplies Marine Duty Alternators for North Africa

Guided by the WEG Group business strategy of supplying electric, electronic products, and industrial solutions for all market segments, WEG has just supplied two marine duty alternators to the North African customers HANNAIK.

New cooling technology for large motors

New cooling technology for large motors

WGM20 motors are compact machines designed in such a way to provide very low noise level, tough structural frame to ensure excellent performance at temperatures ranging between -20°C to + 50° C.

Vous êtes interressés par nos solutions et souhaitez acheter nos produits? Choississez une des options ci-dessous et trouvez le produit qu’il vous faut

Contactez-nous et posez-nous vos questions.

Contactez-nous