Referência na produção de ovos no município de Bastos/SP desde 1947, a Granja Ueyama iniciou um projeto com foco em eficiência energética e na melhoria do conforto térmico em seus aviários. Essa iniciativa faz parte de um movimento estratégico da empresa para modernizar seus processos, adotando soluções mais eficientes e sustentáveis.
Alta eficiência e inovação integradas
Com foco na ventilação automatizada dos ambientes, a WEG forneceu 30 motores da linha W30 Smart EC, que foram instalados em um dos galpões do aviário. A substituição dos equipamentos antigos, de baixo rendimento foi feita por motores com drives incorporados. Após alguns meses em operação, medições realizadas no local comprovaram a eficiência da solução adotada: economia de energia de 48,6%.
Resultados expressivos em performance e sustentabilidade
Além da economia de energia, a solução também traz um impacto positivo ao meio ambiente, com uma redução estimada de 1 tonelada de CO₂ por ano. A implementação resultou ainda em melhorias na distribuição da água, que passou a ser mais uniforme, ampliando a área coberta e reduzindo consideravelmente o desperdício.

Com o acionamento inteligente, a substituição impacta diretamente o bem-estar dos animais do aviário, pois os ventiladores operam com ajuste automático de velocidade, reduzindo ruídos e mantendo a estabilidade térmica, fator essencial para garantir produtividade em granjas de alta escala.
Tecnologia de ponta para aviários
A linha W30 Smart EC é a solução completa e versátil que se destaca por sua eficiência energética (nível IE5, superior ao exigido em norma), design compacto, fácil instalação, conectividade para monitoramento remoto, drive incorporado e ímãs permanentes, o que permite a variação de velocidade que garante o fluxo de vazão com economia de energia. Ao eliminar a necessidade de inversores externos e simplificar o sistema, esses motores proporcionam vantagens técnicas e econômicas, com excelente custo-benefício e rápido retorno sobre o investimento. É o ar movido pela eficiência.
Esse fornecimento reforça o compromisso da WEG em desenvolver soluções de alto rendimento para o setor agroindustrial e destaca um movimento claro do mercado em busca de eficiência, produtividade e sustentabilidade.
Quer saber mais sobre a tecnologia W30 Smart EC? Acesse aqui