• Calculez vos économies d’énergie
  1. Page d’accueil
  2. Efficacité Énergétique - Solutions - Extrudeuse

Extrudeuse

Coûts faibles et rendement élevé

Les extrudeuses sont des machines qui, en fonction de la matrice utilisée, produisent des pièces aux formes spécifiques en plastique de la famille des polymères. La matière est déplacée au moyen d'un fil entraîné par un moteur électrique couplé à un réducteur, la vitesse de formation du plastique étant très faible, il faut un couple élevé.   

Le parc des machines en fonctionnement est relativement ancien et constitué le plus souvent de moteurs à courant continu qui, par le passé, était une solution efficace pour contrôler avec précision la vitesse du moteur.

La solution WEG, pour économiser l'énergie électrique, consiste à remplacer les moteurs à courant continu par des moteurs à aimants permanents à haut rendement. Un W22 Magnet piloté par un variateur de vitesse CFW11. Outre les économies d'énergie, cet ensemble permet de réduire, par élimination de procédures récurrentes, les coûts de maintenance  comme le remplacement des balais et des filtres à air qui ne sont plus nécessaires.

Avantages

  • Economies d'énergie pouvant atteindre 30 %.
  • Installation aisée avec un impact faible sur l'outil de production et l'extrudeuse.
  • Faibles coûts de maintenance.
  • Amélioration du rendu fini du produit.
  • Adaptation sur d'autres systèmes motorisés à courant continu.

Know our Solutions

image-not-available.jpg
Read File

Découvrez les nouveautés WEG en matière d'efficacité énergétique

WEG to Showcase Innovative Power and Energy Solutions at AMEU Annual Convention 2026

WEG to Showcase Innovative Power and Energy Solutions at AMEU Annual Convention 2026

Visit WEG at Stand 10 & 11 | The Ranch Resort, Polokwane | 4–7 October 2026

WEG Provides a Complete Solution for a Biomass Cogeneration Project in Colombia’s Food Industry

WEG Provides a Complete Solution for a Biomass Cogeneration Project in Colombia’s Food Industry

The project uses rice husks to generate energy for on-site consumption and reinforces the benefits of the circular economy and energy efficiency in the industry

WEG delivers custom-engineered medium-voltage motor for carbon capture project at the Port of Rotterdam

WEG delivers custom-engineered medium-voltage motor for carbon capture project at the Port of Rotterdam

Custom W50 motor combines compact design, IE4 efficiency and high reliability to support one of Europe's largest carbon capture initiatives

WEG liquid-cooled drives enhance extrusion efficiency in Italy

WEG liquid-cooled drives enhance extrusion efficiency in Italy

ADV200 drives deliver high-performance motor control, compact installation, and greater process flexibility in a plastics manufacturing application

WEG-CESTARI Gearmotors contribute to more sustainable and efficient processes in the Brazilian Steel Industry

WEG-CESTARI Gearmotors contribute to more sustainable and efficient processes in the Brazilian Steel Industry

With high-efficiency technology and interchangeable solutions, gear reducers help reduce costs, increase operational availability, and improve sustainability in steel production.

WEG Supplies Medium and Low-Voltage Solution for Industrial Substation Modernization in Colombia

WEG Supplies Medium and Low-Voltage Solution for Industrial Substation Modernization in Colombia

Project carried out at a beverage industry distribution center increases electrical system reliability and reinforces the plant’s operational safety

WEG Transformers Expand Power Supply Capacity in Recife, Brazil

WEG Transformers Expand Power Supply Capacity in Recife, Brazil

The project was part of the transmission network reinforcement plan authorized by ANEEL and included the complete modernization of the substation infrastructure

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

Visit WEG at Stand B47 | CTICC Cape Town | 19–21 May 2026

WEG supplies BESS to support power grid stability in Finland

WEG supplies BESS to support power grid stability in Finland

Technology now incorporates a hybrid solution that contributes to energy efficiency

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

Partnership integrates active magnetic bearings into WEG’s portfolio, enhancing efficiency, eliminating oil, reducing maintenance, and enabling intelligent condition monitoring

Energy efficiency and automation: Móveis Videira modernizes bag filter system with WEG solution

Energy efficiency and automation: Móveis Videira modernizes bag filter system with WEG solution

Furniture industry advances in sustainability with an average 32% reduction in energy consumption

WEG Drives Power Smart Solar Pumping Project in Spain

WEG Drives Power Smart Solar Pumping Project in Spain

Advanced frequency drive solution delivers efficiency, autonomy and reliability for modern irrigation systems

WEG expands portfolio with powder coating for low-temperature curing

WEG expands portfolio with powder coating for low-temperature curing

Solution meets industrial demands for energy efficiency, sustainability and application on heat-sensitive substrates

WEG recognizes Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. for the successful completion of the CH Potrero project

WEG recognizes Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. for the successful completion of the CH Potrero project

With more than eight years of reliable operation, the Potrero Hydroelectric Power Plant confirms the robustness of WEG’s Water to Wire solution

WEG expands its presence in Türkiye with Smart Automation for autonomous feeding robots

WEG expands its presence in Türkiye with Smart Automation for autonomous feeding robots

A new partnership in the agricultural machinery sector brings efficiency, precision and intelligence to livestock operations

WEG S.A
À WEG
  • Voilà weg
  • WEG en chiffres
  • Histoire
  • Management
  • Opérations WEG