Retour à la page d’accueil Mon compte
Para identificar qual o modelo e as características da soft-starter SSW-07, verificar a etiqueta que se encontra na lateral do produto:

Para especificar o modelo da SSW-07 verificar a tabela a seguir:

# Somente para os modelos de 130A a 412A.
* Somente para os modelos de 255A a 412A.
· Os campos opcionais (S ou O) definem se a soft-starter SSW-07 será na versão standard ou se terá opcionais. Se for standard, o código termina aqui, com a letra Z ao final;
· Se houver opcionais, os campos deverão ser preenchidos na seqüência correta até o código ser finalizado com a letra Z.
Observação:
O produto standard, para efeitos deste código, é concebido em: Grau de proteção: IP20 de 17A a 85A e IP00 de 130A a 412A.
A localização da soft-starter é fator determinante para a obtenção de um funcionamento correto e uma vida normal de seus componentes.
A soft-starter deve ser montada em um ambiente livre de:
· Exposição direta a raios solares, chuva, umidade excessiva ou maresia;
· Gases ou líquidos explosivos ou corrosivos;
· Vibração excessiva, poeira ou partículas metálicas e/ou óleos suspensos no ar.
Condições ambientais permitidas:
· Temperatura: 0ºC a 55ºC – condições normais. Redução da corrente (Derating) de 2% para cada grau Celsius acima de 55ºC;
· Umidade relativa do ar: 5% a 90% sem condensação;
· Altitude máxima: 1000m acima do nível do mar – condições nominais. De 1000m a 4000m acima do nível do mar, redução da corrente de 1% para cada 100m acima de 1000m; De 2000m a 4000m acima do nível do mar, redução da tensão de 1.1% para cada 100m acima de 2000m;
· Grau de poluição: 2 (conforme UL508). Normalmente, somente poluição não condutiva. A condensação não deve causar condução nas partículas contidas no ar.
As figuras a seguir em conjunto com a tabela, trazem as dimensões da soft-starter e de seus furos para fixação:


Para a instalação da soft-starter SSW-07 deve-se deixar no mínimo os espaços livres ao redor da soft-starter conforme ilustrado na figura a seguir, e as dimensões de cada espaçamento descritas na tabela:


Instalar a soft-starter SSW-07 na posição vertical de acordo com as seguintes recomendações:
Instalar em superfície razoavelmente plana;
Não colocar componentes sensíveis ao calor logo acima da soft-starter.
Observação:
Se montar uma soft-starter em cima da outra, usar a distância mínima A + B e desviar da soft-starter superior o ar quente que vem da soft-starter de baixo;
Prever eletrodutos ou calhas independentes para a separação física dos condutores de sinal, controle e potência.