En marzo de 2024, la sucursal de WEG en Francia y la Société Toulousaine de Bobinage (STB) modernizaron una estación de bombeo de agua potable operada por un líder mundial del sector.

El proyecto incluyó la sustitución de dos motores obsoletos por motores IE4 de alta eficiencia de 200 kW, optimizando el rendimiento energético del sistema mediante su integración con variadores de frecuencia ya instalados.

Una colaboración de larga data

Iniciado en 2023, el proyecto fue fruto de la estrecha cooperación entre WEG y STB. Como socio de confianza, STB gestionó la instalación de los motores en el sitio del cliente.

Con sede en Toulouse, STB está especializada en el rebobinado de motores eléctricos y ofrece soluciones técnicas en motores, reductores, automatización y sistemas de bombeo. También distribuye productos técnicos y mantiene un stock local de motores WEG de 0,12 a 55 kW, disponibles en configuraciones B3, B34 y B35.

Sustitución optimizada para mayor eficiencia

La estación de bombeo, en funcionamiento desde hace más de 15 años, abastece directamente a la red de agua potable y también devuelve parte del agua bombeada a un depósito intermedio.

WEG fue contactada por medio del socio del usuario final para suministrar una solución de reemplazo energéticamente eficiente, ya que los motores anteriores no cumplían con las normativas actuales.

La solución adoptada fueron motores IE4 con sistema de aislamiento WISE de WEG, diseñado para resistir las exigencias de los variadores de frecuencia. Esta combinación de motores IE4 + VFD permite ahorrar hasta un 30% de energía frente a motores IE3 en aplicaciones similares.

Los nuevos motores de 200 kW se instalaron rápidamente y cumplieron con todos los requisitos técnicos y energéticos gracias a:

  • Dimensionamiento adecuado
  • Eficiencia IE4
  • Elegibilidad para Certificados de Ahorro Energético (CEE)

Fiabilidad e innovación para el sector del agua

WEG posee una sólida experiencia en el sector del agua, ofreciendo soluciones eficientes y confiables para estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, redes de distribución y plantas de desalinización. Con una ambición clara, la empresa trabaja continuamente para optimizar la gestión de este recurso vital.

Una de las innovaciones destacadas de WEG es el Pump Genius, un software desarrollado especialmente para el control de sistemas multi bombas.

Conozca más sobre las soluciones de WEG para el sector del agua: