A WEG contribuiu para um projeto de preservação do patrimônio no Abbeydale Industrial Hamlet, em Sheffield, Reino Unido, fornecendo uma solução Motion Drives que permite a operação de uma máquina a vapor de 1855 sem o uso de vapor, carvão ou emissões. A iniciativa foi realizada em parceria com a Sheffield Transmission e teve como objetivo manter em funcionamento um dos ativos industriais mais importantes da cidade, preservando sua integridade para as futuras gerações. 

Parte do Sheffield Museums, o local é uma comunidade industrial restaurada do século XVIII, com oficinas originais, rodas d’água e maquinários que ilustram o desenvolvimento da cidade até se tornar um dos principais centros de produção de aço do mundo. Entre seus destaques está a máquina a vapor Davy Brothers, historicamente utilizada para acionar equipamentos de moagem quando os níveis de água eram insuficientes para movimentar a roda d’água. 

Após mais de 150 anos de operação, o funcionamento da máquina a vapor tornou-se inviável devido a questões de segurança, regulamentações ambientais e desafios operacionais. No entanto, manter uma demonstração em movimento continuava sendo essencial para a proposta educacional do museu. O desafio era replicar o movimento original da máquina sem realizar modificações permanentes na estrutura histórica. 

Para isso, a Sheffield Transmission e a WEG desenvolveram um sistema de retrofit sob medida, combinando engenharia moderna com preservação do patrimônio. A solução conta com um motor WEG de alta eficiência IE3, com potência de 2,2 kW, escolhido por sua robustez, entrega suave de torque e flexibilidade de instalação. Sua carcaça de alumínio e design multimontagem permitiram uma instalação discreta, sem necessidade de usinagem ou alterações estruturais. 

 

O sistema também é equipado com um inversor de frequência WEG CFW300, que proporciona controle preciso de velocidade, aceleração e desaceleração, permitindo reproduzir com fidelidade o movimento rítmico característico de uma máquina a vapor do século XIX. Com modos de controle vetorial e escalar, além da funcionalidade SoftPLC, o inversor foi programado para replicar o perfil operacional original sem impor esforços mecânicos ao equipamento. 

Uma interface homem-máquina (IHM) integrada garante facilidade de operação para a equipe do museu, permitindo controle seguro e intuitivo das demonstrações diárias. Para preservar totalmente a integridade histórica da máquina, foi desenvolvido um acoplamento personalizado que conecta o motor ao conjunto original de virabrequim e volante, garantindo uma solução totalmente reversível e sem impacto nos componentes originais. 

A instalação foi realizada após uma avaliação detalhada de engenharia, assegurando a integração perfeita de todos os componentes ao layout existente. A calibração do sistema permitiu atingir velocidades de operação historicamente precisas, proporcionando uma experiência educativa aos visitantes. 

Com a implementação da solução, o Abbeydale Industrial Hamlet voltou a oferecer demonstrações ao vivo da máquina a vapor em funcionamento, restaurando uma importante experiência educativa e sensorial. O projeto demonstra como a engenharia moderna pode ser aplicada de forma sensível em ambientes históricos, combinando eficiência, segurança e sustentabilidade com a preservação de ativos históricos. 

Esta iniciativa reforça a capacidade da WEG de fornecer soluções sob medida para aplicações complexas, combinando tecnologia avançada com profundo respeito às necessidades específicas de cada projeto.