• Calculez vos économies d’énergie
  1. Home
  2. Energy Efficiency - Solutions - Extruder

Extrudeuse

Coûts faibles et rendement élevé

Les extrudeuses sont des machines qui, en fonction de la matrice utilisée, produisent des pièces aux formes spécifiques en plastique de la famille des polymères. La matière est déplacée au moyen d'un fil entraîné par un moteur électrique couplé à un réducteur, la vitesse de formation du plastique étant très faible, il faut un couple élevé.   

Le parc des machines en fonctionnement est relativement ancien et constitué le plus souvent de moteurs à courant continu qui, par le passé, était une solution efficace pour contrôler avec précision la vitesse du moteur.

La solution WEG, pour économiser l'énergie électrique, consiste à remplacer les moteurs à courant continu par des moteurs à aimants permanents à haut rendement. Un W22 Magnet piloté par un variateur de vitesse CFW11. Outre les économies d'énergie, cet ensemble permet de réduire, par élimination de procédures récurrentes, les coûts de maintenance  comme le remplacement des balais et des filtres à air qui ne sont plus nécessaires.

Avantages

  • Economies d'énergie pouvant atteindre 30 %.
  • Installation aisée avec un impact faible sur l'outil de production et l'extrudeuse.
  • Faibles coûts de maintenance.
  • Amélioration du rendu fini du produit.
  • Adaptation sur d'autres systèmes motorisés à courant continu.

Know our Solutions

image-not-available.jpg
Read File

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética

WEG to Showcase Innovative Power and Energy Solutions at AMEU Annual Convention 2026

WEG to Showcase Innovative Power and Energy Solutions at AMEU Annual Convention 2026

Visit WEG at Stand 10 & 11 | The Ranch Resort, Polokwane | 4–7 October 2026

WEG fornece solução completa para projeto de cogeração a biomassa na indústria alimentícia da Colômbia

WEG fornece solução completa para projeto de cogeração a biomassa na indústria alimentícia da Colômbia

Projeto utiliza casca de arroz para geração de energia destinada ao autoconsumo e reforça os benefícios da economia circular e da eficiência energética na indústria

WEG fornece motor de média tensão customizado para projeto no Porto de Roterdã

WEG fornece motor de média tensão customizado para projeto no Porto de Roterdã

Motor W50 customizado combina design compacto, eficiência IE4 e alta confiabilidade para apoiar uma das maiores iniciativas de captura de carbono da Europa

Inversores de frequência ADV200 refrigerados a água da WEG aumentam a eficiência de linhas de extrusão na Itália

Inversores de frequência ADV200 refrigerados a água da WEG aumentam a eficiência de linhas de extrusão na Itália

Os inversores ADV200 proporcionam alto desempenho no controle de motores, instalação compacta e maior flexibilidade de processo em uma aplicação da indústria de plásticos.

Motorredutores WEG-CESTARI contribuem para processos mais sustentáveis e eficientes no setor Siderúrgico Brasileiro

Motorredutores WEG-CESTARI contribuem para processos mais sustentáveis e eficientes no setor Siderúrgico Brasileiro

Com tecnologia de alto rendimento e soluções intercambiáveis, redutores promovem redução de custos, maior disponibilidade operacional e mais sustentabilidade na produção de aço.

WEG fornece solução de média e baixa tensão para modernização de subestação industrial na Colômbia

WEG fornece solução de média e baixa tensão para modernização de subestação industrial na Colômbia

Projeto realizado em centro de distribuição do setor de bebidas amplia a confiabilidade do sistema elétrico e reforça a segurança operacional da planta

Transformadores WEG aplicados na Subestação Bongi ampliam a capacidade energética da Região Metropolitana no Recife

Transformadores WEG aplicados na Subestação Bongi ampliam a capacidade energética da Região Metropolitana no Recife

O empreendimento integrou o plano de reforço da rede de transmissão autorizado pela ANEEL e contemplou a modernização completa da infraestrutura da subestação

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

Visit WEG at Stand B47 | CTICC Cape Town | 19–21 May 2026

WEG fornece BESS para colaborar na estabilidade de rede de energia na Finlândia

WEG fornece BESS para colaborar na estabilidade de rede de energia na Finlândia

Tecnologia passa a incorporar solução híbrida que contribui para a eficiência energética

WEG e SpinDrive firmam parceria para desenvolver sistemas de motores de próxima geração livres de óleo com mancais magnéticos ativos

WEG e SpinDrive firmam parceria para desenvolver sistemas de motores de próxima geração livres de óleo com mancais magnéticos ativos

Parceria integra mancais magnéticos ativos ao portfólio WEG, elevando eficiência, eliminando óleo, reduzindo manutenção e permitindo monitoramento inteligente das condições de operação

Eficiencia energética y automatización: Móveis Videira moderniza filtro de mangas con solución WEG

Eficiencia energética y automatización: Móveis Videira moderniza filtro de mangas con solución WEG

El sector mueblero avanza en sostenibilidad con un ahorro promedio del 32% en el consumo de energía

WEG impulsa proyecto inteligente de bombeo solar en España

WEG impulsa proyecto inteligente de bombeo solar en España

Solución avanzada de convertidores de frecuencia ofrece eficiencia, autonomía y confiabilidad para sistemas modernos de riego

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

La solución satisface las demandas industriales de eficiencia energética, sostenibilidad y aplicación en sustratos sensibles al calor

WEG reconoce a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. por la culminación exitosa del proyecto CH Potrero

WEG reconoce a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. por la culminación exitosa del proyecto CH Potrero

Con más de ocho años de operación confiable, la Central Hidroeléctrica Potrero confirma la solidez de la solución Water to Wire de WEG

WEG amplía su presencia en Turquía con automatización inteligente para robots autónomos de alimentación

WEG amplía su presencia en Turquía con automatización inteligente para robots autónomos de alimentación

Una nueva alianza en el sector de maquinaria agrícola aporta eficiencia, precisión e inteligencia a las operaciones ganaderas

WEG S.A.
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológica
  • Sostenibilidad
  • Nuestro negocio
  • Certificaciones
Productos
  • Motores Eléctricos
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Drives
  • Controls
  • Automatización Industrial
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • Violación del Código de Ética
Download Center
  • CAD Library - Electric Motors (2D/3D drawings)
  • CAD Library - Automation (2D/3D drawings)

Do you need other materials? Visit our download center below.

Preferencias de Cookies
Privacy Notice | Cookie Statement | Terms of Use | RSS | © 2026 WEG. All rights reserved.