• Calcule su ahorro de energía
  1. Página principal
  2. Eficiencia Energética - Soluciones - Extrusora

Extrusora

Menos costos y más eficiencia

Las extrusoras de plástico son equipos cuya finalidad es la conformación de polímeros plásticos en formatos deseados, de acuerdo con la matriz aplicada. El material es traccionado a través una rosca, accionada por un motor eléctrico acoplado a un reductor de velocidad, visto que la velocidad necesaria para la conformación del plástico es muy baja, con alta solicitud de conjugado.

Como muchos de los equipos aún en operación son antiguos, es muy común la utilización de motores de corriente continua para la aplicación. 

La solución WEG para ahorro de energía consiste en la sustitución del motor de corriente continua por motores de imanes permanentes y de alta eficiencia. W22 Wmagnet accionados por convertidores de frecuencia CFW11. El uso de este conjunto propicia, además de la ahorro de energía, reducción en los costos de mantenimiento, una vez que dispensa mantenimientos frecuentes, tales como cambio de escobillas eléctricas y filtros de aire.

Beneficios

  • Ahorro de energía eléctrica de hasta 30%
  • Fácil implantación con pocos impactos en el sistema de producción y en la máquina extrusora
  • Reducción de los costos de mantenimiento
  • Mayor uniformidad en el proceso de extrusión
  • Mejora de la calidad del producto extrusado
  • Replicable a otros sistemas de accionamiento en corriente continua

Conozca nuestras soluciones

Ver archivo

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

WEG reconhece a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. pela conclusão bem-sucedida do projeto CH Potrero

WEG reconhece a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. pela conclusão bem-sucedida do projeto CH Potrero

Com mais de oito anos de operação confiável, a Central Hidrelétrica Potrero confirma a solidez da solução Water to Wire da WEG

WEG amplia sua presença na Turquia com automação inteligente para robôs autônomos de alimentação

WEG amplia sua presença na Turquia com automação inteligente para robôs autônomos de alimentação

Nova parceria no setor de máquinas agrícolas leva eficiência, precisão e inteligência às operações de pecuária

WEG e DHTS - uma aliança tecnológica que impulsiona a performance energética

WEG e DHTS - uma aliança tecnológica que impulsiona a performance energética

Na indústria de petróleo e gás, cada grau faz diferença.

WEG fornece hidrogeradores para operação em nova usina hidrelétrica na Turquia

WEG fornece hidrogeradores para operação em nova usina hidrelétrica na Turquia

Equipamentos produzidos na fábrica de Hosur serão aplicados em turbinas Francis e operarão sincronizados à rede para reforçar a geração de energia renovável.

WEG fornece transformadores para projeto solar na Colômbia

WEG fornece transformadores para projeto solar na Colômbia

O projeto reforça a importância da inovação e do desenvolvimento de soluções eficientes que contribuirão com a geração de energia limpa na Colômbia.

WEG e Irmãos Cioccari impulsionam eficiência energética e sustentabilidade na produção de calcário

WEG e Irmãos Cioccari impulsionam eficiência energética e sustentabilidade na produção de calcário

Investimento contínuo em motores W22 Super Premium IR4 promove redução de consumo, confiabilidade e maior durabilidade em condições severas.

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

A eletrificação de bombas de água em fazendas de camarão permite economia de energia e redução de manutenção, reforçando a presença da WEG no mercado equatoriano.

WEG avança em programa de Eficiência Energética com modernização da Estamparia em Jaraguá do Sul

WEG avança em programa de Eficiência Energética com modernização da Estamparia em Jaraguá do Sul

Da modernização à performance: como a WEG reduziu 30% no consumo de energia.

WEG equipa embarcação Saúde Conectada Sesi, entregue durante a COP30

WEG equipa embarcação Saúde Conectada Sesi, entregue durante a COP30

Projeto alia tecnologia e sustentabilidade para atender trabalhadores da indústria e comunidades ribeirinhas da Amazônia

Companhia siderúrgica conta com solução WEG para revitalização eficiente e sustentável de transformadores

Companhia siderúrgica conta com solução WEG para revitalização eficiente e sustentável de transformadores

Os equipamentos são responsáveis por converter a energia da rede para corrente contínua utilizada nos fornos, que permite a transformação da matéria-prima para a siderurgia.

WEG apresenta inovações em mobilidade elétrica no Salão do Automóvel de São Paulo 2025

WEG apresenta inovações em mobilidade elétrica no Salão do Automóvel de São Paulo 2025

Evento acontece de 22 a 30 de novembro no Distrito Anhembi, em São Paulo

WEG amplia atuação na COP30 com ativações em parceria com a iniciativa Voz dos Oceanos

WEG amplia atuação na COP30 com ativações em parceria com a iniciativa Voz dos Oceanos

Empresa reforça seu compromisso com a transição energética e a preservação dos oceanos em ações inéditas durante o evento climático em Belém/PA

WEG amplia portfólio na Argentina com tecnologia da recém-adquirida Marathon

WEG amplia portfólio na Argentina com tecnologia da recém-adquirida Marathon

Venda de alternadores 'pancake' consolida aquisição da Marathon com fornecimento para a Sumar Servicios Industriales S.R.L.

Soluções WEG são integradas ao Complexo Solar Irecê na Bahia

Soluções WEG são integradas ao Complexo Solar Irecê na Bahia

A usina fotovoltaica contará com 161 MWp (megawatt-pico) de potência instalada

WEG impulsiona a eletromobilidade com novas estações de recarga elétrica no Peru

WEG impulsiona a eletromobilidade com novas estações de recarga elétrica no Peru

A filial da WEG no Peru está promovendo a eletromobilidade com novas estações de recarga elétrica para a Volvo Cars, marca representada pelo Grupo Gildemeister no país.

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. - (WEE)
  • Sgo. Pampiglione 4849 Parque Industrial San Francisco San Francisco - 2400 - 904 / Argentina
  • Teléfono: +54 3564 446000 / +54 11 43341901
  • Correo electrónico: info-ar@weg.net
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
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Agronegócio
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
Links Rápidos
  • Iniciar Sesión
  • Certificados Seguridad Eléctrica
  • Boletin Informativo Impositivo - Contable