• Policy for Preventing and Combating Corruption
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
  • Calculate your energy savings
  1. Home
  2. Energy Efficiency - Solutions - Extruder

Extruder

Lower costs and higher efficiency

Plastic extruders are machines for forming plastic polymers into specific shapes according to the die used. The material is moved by means of a thread driven by an electric motor coupled to a gearbox, since the speed for plastic forming is very low, demanding a high torque.

As many machines still in operation are old, the use of direct current motors for this application is very common, since they were an efficient way to control speed in the past.

WEG solution to save electric energy consists of replacing direct current motors by high-efficiency permanent-magnet motors. W22 Wmagnet driven by CFW11 variable speed drives. In addition to energy savings, this set provides lower maintenance costs, since frequent maintenance procedures, such as electric brush and air filter replacement, are unnecessary

Benefits

  • Electric energy savings of up to 30%.
  • Easy implantation with few impacts on the production system and extruder.
  • Lower maintenance costs.
  • Greater uniformity in the extrusion process.
  • Better quality of the extruded product.
  • Extendable to other direct current driving systems.

Know our Solutions

image-not-available.jpg
Read File

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

Inversores de frequência ADV200 refrigerados a água da WEG aumentam a eficiência de linhas de extrusão na Itália

Inversores de frequência ADV200 refrigerados a água da WEG aumentam a eficiência de linhas de extrusão na Itália

Os inversores ADV200 proporcionam alto desempenho no controle de motores, instalação compacta e maior flexibilidade de processo em uma aplicação da indústria de plásticos.

Motorredutores WEG-CESTARI contribuem para processos mais sustentáveis e eficientes no setor Siderúrgico Brasileiro

Motorredutores WEG-CESTARI contribuem para processos mais sustentáveis e eficientes no setor Siderúrgico Brasileiro

Com tecnologia de alto rendimento e soluções intercambiáveis, redutores promovem redução de custos, maior disponibilidade operacional e mais sustentabilidade na produção de aço.

WEG fornece solução de média e baixa tensão para modernização de subestação industrial na Colômbia

WEG fornece solução de média e baixa tensão para modernização de subestação industrial na Colômbia

Projeto realizado em centro de distribuição do setor de bebidas amplia a confiabilidade do sistema elétrico e reforça a segurança operacional da planta

Transformadores WEG aplicados na Subestação Bongi ampliam a capacidade energética da Região Metropolitana no Recife

Transformadores WEG aplicados na Subestação Bongi ampliam a capacidade energética da Região Metropolitana no Recife

O empreendimento integrou o plano de reforço da rede de transmissão autorizado pela ANEEL e contemplou a modernização completa da infraestrutura da subestação

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

Visit WEG at Stand B47 | CTICC Cape Town | 19–21 May 2026

WEG fornece BESS para colaborar na estabilidade de rede de energia na Finlândia

WEG fornece BESS para colaborar na estabilidade de rede de energia na Finlândia

Tecnologia passa a incorporar solução híbrida que contribui para a eficiência energética

WEG e SpinDrive firmam parceria para desenvolver sistemas de motores de próxima geração livres de óleo com mancais magnéticos ativos

WEG e SpinDrive firmam parceria para desenvolver sistemas de motores de próxima geração livres de óleo com mancais magnéticos ativos

Parceria integra mancais magnéticos ativos ao portfólio WEG, elevando eficiência, eliminando óleo, reduzindo manutenção e permitindo monitoramento inteligente das condições de operação

Eficiência energética e automação: Móveis Videira moderniza filtro de mangas com solução WEG

Eficiência energética e automação: Móveis Videira moderniza filtro de mangas com solução WEG

Setor moveleiro avança em sustentabilidade com economia média de 32% no consumo de energia

WEG impulsiona projeto inteligente de bombeamento solar na Espanha

WEG impulsiona projeto inteligente de bombeamento solar na Espanha

Solução avançada de inversores de frequência oferece eficiência, autonomia e confiabilidade para sistemas modernos de irrigação

WEG amplia portfólio com tinta em pó para cura em baixa temperatura

WEG amplia portfólio com tinta em pó para cura em baixa temperatura

Solução atende demandas industriais por eficiência energética, sustentabilidade e aplicação em substratos sensíveis ao calor

WEG reconhece a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. pela conclusão bem-sucedida do projeto CH Potrero

WEG reconhece a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. pela conclusão bem-sucedida do projeto CH Potrero

Com mais de oito anos de operação confiável, a Central Hidrelétrica Potrero confirma a solidez da solução Water to Wire da WEG

WEG amplia sua presença na Turquia com automação inteligente para robôs autônomos de alimentação

WEG amplia sua presença na Turquia com automação inteligente para robôs autônomos de alimentação

Nova parceria no setor de máquinas agrícolas leva eficiência, precisão e inteligência às operações de pecuária

WEG e DHTS - uma aliança tecnológica que impulsiona a performance energética

WEG e DHTS - uma aliança tecnológica que impulsiona a performance energética

Na indústria de petróleo e gás, cada grau faz diferença.

WEG fornece hidrogeradores para operação em nova usina hidrelétrica na Turquia

WEG fornece hidrogeradores para operação em nova usina hidrelétrica na Turquia

Equipamentos produzidos na fábrica de Hosur serão aplicados em turbinas Francis e operarão sincronizados à rede para reforçar a geração de energia renovável.

WEG fornece transformadores para projeto solar na Colômbia

WEG fornece transformadores para projeto solar na Colômbia

O projeto reforça a importância da inovação e do desenvolvimento de soluções eficientes que contribuirão com a geração de energia limpa na Colômbia.

WEG SOUTH EAST ASIA SDN BHD
  • NO.22, JALAN UTARID U5/26, MAH SING INDUSTRIAL PARK, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR, MALAYSIA - 40150 / Malásia
  • Phone: +60 3 78591626 / +60 3 78591623
  • Email: info-wsea@weg.net
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
  • Redutores e Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis Elétricos
  • Critical Power