Preocupada com a crescente demanda por energia elétrica no mundo, a WEG investe em inovações tecnológicas em diversos segmentos que trazem soluções eficientes e ecológicas para o planeta.
Sendo assim, a WEG forneceu ao cliente cinco transformadores a seco e 18 alternadores síncronos da linha AG10, carcaça 280. Juntos, os equipamentos somam mais de 15 MVA de potência, e serão instalados em subestações localizadas no estado de Goiás.
Os equipamentos foram entregues para Easy Power na cidade de São Paulo (SP), empresa que oferece soluções completas no fornecimento de energia através de usinas termelétricas e subestações elevadoras, a fim de adaptá-las às necessidades do cliente.

Os alternadores síncronos WEG da linha AG10, carcaça 280, 550 kVA de potência e 380 V, são fabricados com materiais de excelente qualidade e passam por um rigoroso controle em todas as fases do processo de fabricação. Os grupos geradores atuarão em regime de serviço de emergência/stand-by, entrando em operação para cobrir falhas inesperadas de falta de energia da rede elétrica e desligamentos programados, mantendo em funcionamento equipamentos essenciais como, computadores, sistemas supervisórios, de medição, controle, painéis de comando, entre outros.
Os alternadores síncronos e transformadores a seco WEG são excelentes soluções para instalações que exigem durabilidade e robustez, garantindo ao cliente equipamentos modernos e toda rede de assistência técnica e acompanhamento pós-vendas WEG, possibilitando maior segurança e confiabilidade na operação.