Ticino, uma cidade de cerca de 3.000 habitantes, da província de Córdova, a 600 quilômetros de Buenos Aires, conseguiu ficar de fora do blecaute que afetou 48 milhões de pessoas na Argentina e no Uruguai, no dia 16 de junho, graças à energia produzida através da queima da casca do amendoim, residuo de uma procesadora de amendoim dona de uma Central Termoeléctrica localizada em Ticino.

A Central, que tem capacidade de 5 MW, é equipada com uma turbina TMC 5000 e um Gerador SPW 710 da WEG/TGM, potência suficiente para abastecer 8.000 residências com energía eletrica, que manteve o municipio sede da companhia abastecidos durante todo o apagão.

Após 18 meses de construção, a Central Termoeletrica, começou a operar em agosto do ano passado, e a energia produzida é vendida para o Sistema Interligado Nacional, mas, diante de uma falha como a que ocorreu na Argentina, tem a possibilidade de desconectar e fornecer energia para a processadora de amendoim e para as residências da região.

A geração por biomassa inclui as etapas de armazenamento das cascas de amendoim, sua transferência para a caldeira, onde são queimados para obter vapor de alta pressão. O vapor vai para uma turbina que produz energia mecânica de rotação que, acoplada a um gerador, é transformada em energia elétrica.

O aproveitamento da casca do amendoim além de complementar a renda deste cliente, ao ser transformada em energia elétrica, reduz impactos ambientais e aproveita recursos disponíveis.

Tradicional fornecedora de equipamentos para cogeração, a WEG/TGM está preparada para oferecer soluções com a máxima eficiência, segurança e disponibilidade operaciona necessária.