Ces moteurs pilotent des pompes centrifuges de tours de refroidissement dansl' industrie sidérurgique.

Le lot fourni en 2006 comprend :

  • 1 moteur de puissance 1220 kW, 4 pôles, 5500 V / 50 Hz, type HGF 500A
  • 2 moteurs de puissance 500 kW, 4 pôles, 5500 V / 50 Hz, type HGF 400A
  • 2 moteurs de puissance 90 kW, 4 pôles, 5500 V / 50 Hz, type BF6 315L

Ces moteurs sont montés sur place, en remplacement de moteurs anciens avec une exigence d'interchangeabilité afin d'éviter toute modification mécanique.
Ils ont été vendus à ARCELOR site de FOS SUR MER (13).
par notre distributeur CEGELEC basé à VITROLLES (13).