WEG implementó con éxito su solución de monitoreo digital WEGSCAN en colaboración con Nuova Ites, una empresa europea líder especializada en la reparación y revisión general de máquinas eléctricas rotativas. El proyecto permite el monitoreo continuo de un motor crítico que opera en una planta de producción de cemento, mejorando la confiabilidad del equipo, la planificación del mantenimiento y la eficiencia operativa.

La aplicación incluye un motor WEG de serie especial de 132 kW y 2 polos, acoplado a un compresor, que constituye una parte esencial del proceso de producción del cliente. Reconociendo la importancia del monitoreo continuo de las condiciones en esta exigente aplicación, WEG suministró y puso en marcha una solución completa de monitoreo compuesta por el sistema WEGSCAN 100 y el Gateway Cassia X2000. El sistema fue configurado para cumplir con los requisitos específicos de la instalación e integrado tanto a los procesos de monitoreo de Nuova Ites como a los de la planta de cemento.

La solución WEGSCAN monitorea continuamente parámetros operativos clave, como vibración, temperatura y otros indicadores del estado del motor. Los ingenieros pueden acceder de forma remota a los datos de desempeño mediante una interfaz estándar de computadora o un teléfono inteligente, lo que permite una toma de decisiones más rápida y la identificación temprana de posibles problemas antes de que afecten la producción. El Gateway Cassia X2000 proporciona una comunicación inalámbrica confiable entre los dispositivos de monitoreo y la red, garantizando la transmisión de datos en tiempo real incluso en entornos industriales exigentes.

Con acceso continuo a los datos operativos, Nuova Ites puede identificar condiciones anormales de funcionamiento en una etapa temprana, programar el mantenimiento predictivo de manera más eficiente y reducir el riesgo de paradas no planificadas. La solución también ayuda a optimizar las actividades de mantenimiento, prolongar la vida útil de los equipos y mejorar la eficiencia energética, aspectos especialmente valiosos en industrias de alto consumo energético, como la producción de cemento.

Al combinar el monitoreo digital avanzado con equipos industriales confiables, WEG continúa apoyando a sus clientes en la mejora del desempeño operativo, el aumento de la disponibilidad de los activos y el avance hacia operaciones industriales más sostenibles mediante tecnologías inteligentes de monitoreo de condiciones.