• Cybersecurity
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
  • Calculez vos économies d’énergie
  1. Page d’accueil
  2. Efficacité Énergétique - Solutions - Silo de Stockage de Grains

Silo de stockage de grains

Qualité et économies du stockage

Conçu pour stocker et conserver la qualité du grain, le silo à grains est l'application la plus importante du secteur de l'agroalimentaire. WEG est un pionnier du développement de solution spécifique en efficacité énergétique dans ce segment d'activité garantissant une meilleure gestion du silo et du stockage des grains.

Lorsque les grains sont stockés dans le silo, leur qualité commence à diminuer proportionnellement à la durée et aux conditions de stockage. Afin de conserver la qualité initiale du grain, il est nécessaire d'aérer le produit. Dans de telles applications, la ventilation à un flux d'air dont le débit dépasse souvent les besoins réels ou devient nocive en introduisant une humidité indésirable.

WEG a créé une solution à haut rendement comprenant: un moteur W22 IR3 Premium ou W22 IR4 Magnet entraîné par le variateur de vitesse CFW11 ou CFW700, fournissant une ventilation adaptée pour conserver la qualité du grain.

Cette solution permet au système de s'adapter à tout type de grain, en fournissant le taux d'aération correct pour chaque produit tout en maintenant la température homogène dans la masse et en réalisant des économies d'énergie importantes.

 

Avantages

  • Economies d'énergie pouvant atteindre 90 %.
  • Contrôle de l'humidité du grain qui permet d'éviter les pertes liées à un séchage excessif.
  • Moins de grains brisés liés aux variations de température, le grain est de meilleure qualité.
  • Précision du contrôle du volume stocké.
  • La thermométrie est déterminante dans ce processus pour permettre une réduction significative de la vitesse du ventilateur et du maintien de la qualité du grain. De même, en tout point de la masse du grain où un taux d'aération plus élevé est nécessaire, le système s'ajuste automatiquement pour répondre à cette demande.

 

Know our Solutions

image-not-available.jpg
Read File

Watch our videos

Follow us on YouTube

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

WEG fornece motor de média tensão customizado para projeto no Porto de Roterdã

WEG fornece motor de média tensão customizado para projeto no Porto de Roterdã

Motor W50 customizado combina design compacto, eficiência IE4 e alta confiabilidade para apoiar uma das maiores iniciativas de captura de carbono da Europa

Motorredutores WEG-CESTARI contribuem para processos mais sustentáveis e eficientes no setor Siderúrgico Brasileiro

Motorredutores WEG-CESTARI contribuem para processos mais sustentáveis e eficientes no setor Siderúrgico Brasileiro

Com tecnologia de alto rendimento e soluções intercambiáveis, redutores promovem redução de custos, maior disponibilidade operacional e mais sustentabilidade na produção de aço.

WEG fornece solução de média e baixa tensão para modernização de subestação industrial na Colômbia

WEG fornece solução de média e baixa tensão para modernização de subestação industrial na Colômbia

Projeto realizado em centro de distribuição do setor de bebidas amplia a confiabilidade do sistema elétrico e reforça a segurança operacional da planta

Transformadores WEG aplicados na Subestação Bongi ampliam a capacidade energética da Região Metropolitana no Recife

Transformadores WEG aplicados na Subestação Bongi ampliam a capacidade energética da Região Metropolitana no Recife

O empreendimento integrou o plano de reforço da rede de transmissão autorizado pela ANEEL e contemplou a modernização completa da infraestrutura da subestação

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

Visit WEG at Stand B47 | CTICC Cape Town | 19–21 May 2026

WEG fornece BESS para colaborar na estabilidade de rede de energia na Finlândia

WEG fornece BESS para colaborar na estabilidade de rede de energia na Finlândia

Tecnologia passa a incorporar solução híbrida que contribui para a eficiência energética

WEG e SpinDrive firmam parceria para desenvolver sistemas de motores de próxima geração livres de óleo com mancais magnéticos ativos

WEG e SpinDrive firmam parceria para desenvolver sistemas de motores de próxima geração livres de óleo com mancais magnéticos ativos

Parceria integra mancais magnéticos ativos ao portfólio WEG, elevando eficiência, eliminando óleo, reduzindo manutenção e permitindo monitoramento inteligente das condições de operação

Eficiência energética e automação: Móveis Videira moderniza filtro de mangas com solução WEG

Eficiência energética e automação: Móveis Videira moderniza filtro de mangas com solução WEG

Setor moveleiro avança em sustentabilidade com economia média de 32% no consumo de energia

WEG impulsiona projeto inteligente de bombeamento solar na Espanha

WEG impulsiona projeto inteligente de bombeamento solar na Espanha

Solução avançada de inversores de frequência oferece eficiência, autonomia e confiabilidade para sistemas modernos de irrigação

WEG amplia portfólio com tinta em pó para cura em baixa temperatura

WEG amplia portfólio com tinta em pó para cura em baixa temperatura

Solução atende demandas industriais por eficiência energética, sustentabilidade e aplicação em substratos sensíveis ao calor

WEG reconhece a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. pela conclusão bem-sucedida do projeto CH Potrero

WEG reconhece a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. pela conclusão bem-sucedida do projeto CH Potrero

Com mais de oito anos de operação confiável, a Central Hidrelétrica Potrero confirma a solidez da solução Water to Wire da WEG

WEG amplia sua presença na Turquia com automação inteligente para robôs autônomos de alimentação

WEG amplia sua presença na Turquia com automação inteligente para robôs autônomos de alimentação

Nova parceria no setor de máquinas agrícolas leva eficiência, precisão e inteligência às operações de pecuária

WEG e DHTS - uma aliança tecnológica que impulsiona a performance energética

WEG e DHTS - uma aliança tecnológica que impulsiona a performance energética

Na indústria de petróleo e gás, cada grau faz diferença.

WEG BENELUX S.A.
  • Rue de l’Industrie 30 D 1400 Nivelles Brabant Wallon / Bélgica
  • Téléphone*: +32 67 888420
  • E-mail*:
    For general information: info-be@weg.net
    For requests or quotations: rfq-be@weg.net
    For orders: orders-be@weg.net
    For after sales: ts-wbe@weg.net
  • Territory: Belgium, Luxembourg and Netherlands
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
  • Redutores e Motorredutores
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
Links Rápidos
  • Stock
  • Sales Conditions