Em março de 2024, a WEG, através de sua filial da França e a Société Toulousaine de Bobinage (STB) modernizaram uma estação de bombeamento de água potável pertencente a um dos principais players globais do setor.

A modernização substituiu dois motores antigos e ineficientes por motores IE4 de 200 kW de alta eficiência, melhorando significativamente o desempenho energético do sistema ao integrar os equipamentos com os inversores de frequência já instalados.

Uma parceria de longa data

Iniciado em 2023, o projeto foi fruto de uma cooperação próxima entre a WEG e a STB. Parceira de confiança, a STB foi responsável pelo acompanhamento do projeto e pela instalação dos motores na planta do cliente.

Com sede em Toulouse, a STB é especializada em rebobinamento de motores elétricos e oferece soluções técnicas nas áreas de motores, redutores, automação e sistemas de bombeamento. A empresa também comercializa produtos técnicos e mantém um estoque local de motores WEG de 0,12 a 55 kW, nas configurações B3, B34 e B35.

Substituição otimizada para mais eficiência

A estação de bombeamento, em operação há mais de 15 anos, abastece diretamente a rede de água potável e envia parte da água bombeada para um reservatório de compensação.

A WEG foi acionada por meio do parceiro do usuário final para fornecer uma solução mais eficiente em termos energéticos, visto que os motores antigos foram projetados antes da entrada em vigor das normas atuais de rendimento.

A solução foi a instalação de motores IE4 com sistema de isolamento WISE da WEG, desenvolvido para suportar as tensões provocadas pelos inversores de frequência. Essa combinação IE4 + inversor permite até 30% de economia de energia em comparação a motores IE3 em aplicações similares.

Os novos motores de 200 kW foram instalados de forma rápida e eficaz, atendendo a todos os requisitos técnicos e energéticos do projeto, graças a:

  • Dimensionamento correto
  • Eficiência IE4
  • Elegibilidade para os Certificados de Economia de Energia (CEE)

Confiabilidade e inovação para o setor de água

A WEG tem ampla experiência no setor de água, oferecendo soluções confiáveis e eficientes para estações de bombeamento, unidades de tratamento, redes de distribuição e plantas de dessalinização. Com uma ambição clara, a empresa busca continuamente melhorar a gestão desse recurso vital.

Entre suas inovações está o Pump Genius, um software desenvolvido especialmente para o controle de sistemas com múltiplas bombas.

Saiba mais sobre as soluções WEG para o setor de água: