¿Qué podría ser más sustentable? Fueron estos los beneficios ambientales y también financieros que obtuvo WEG con la implantación de un sistema de automatización en la operación del Filtro de Bolsas en la Fundición I, en su casa Matriz en Jaraguá do Sul – Santa Catarina, al sur de Brasil. El cambio llevó a la disminución directa de 23,63 toneladas de CO2 al año – lo que equivale a una caída de 53% en relación a la emisión original -, con ahorro de 50% en el consumo de energía del sistema de extracción de gases. Estimase que para absorber cada tonelada de CO2 de la atmósfera sean necesarios cinco árboles. Para absorber la cantidad de CO2 que resultó de la iniciativa de WEG, a lo largo de un año, son necesarios 118 árboles.

Esta solución, que se puede aplicar a cualquier sistema de extracción por filtros de bolsas, es parte de un programa de acciones de la compañía por la sustentabilidad ambiental y ya está en estudio de implantación también en clientes de las áreas de cimiento, aluminio y siderurgia.

Mira lo que se hizo:

El Sistema de Extracción del Filtro de Bolsas del área de Acabado de Fundición I opera 24 horas por día, 269 días por año. Se constató que, debido a las variaciones y demanda del proceso, por lo menos tres máquinas de Acabado se quedan inoperantes cerca de 12 horas por día, haciendo con que los puntos de captación referentes a estas máquinas se quedasen extrayendo sin necesidad.

Para la disminución del consumo de energía eléctrica del sistema de extracción, fueron utilizados los motores WMAGNET (Motor de Imanes Permanentes), que poseen par constante en todo el rango de velocidad, manteniendo el sistema de extracción adentro de sus características de operación, y el transmisor de presión DPFREG20, desarrollado para el control de sistemas de extracción. En un trabajo conjunto con Renner Textil, se obtuvo también una vida útil más larga para las bolsas, producidas con mantas de fibras sintéticas, que están ahora menos vulnerables a esfuerzos. Esto se logró al adecuado ajuste de la presión y caudal necesarios al proceso, minimizando posibilidades de fallas en estos filtros y así la emisión de partículas indebidas en la atmósfera. Al incremento de la vida útil de las bolsas y su consecuente reducción de costos de mantenimiento, se suma la expresiva disminución en el consumo de energía, de 27,0 KWh para 12,5 KWh, cuya reducción es hoy una obsesión de las industrias frente a la disponibilidad y costos de energía eléctrica.