Los motores offshore, producidos por WEG, están presentes en bombas, ventiladores, compresores y muchos más. Diversas empresas hicieron de WEG su principal proveedor. Un buen ejemplo es ASVAC. La empresa produce bombas industriales y navales desde hace 25 años.
El equipo de ingeniería de WEG auxilia en la integración del producto en la empresa, con motores como el W21, para uso en minería y a prueba de explosión. Comentando sobre eso, Cesar Prata, Director de ASVAC dice: “Estamos muy orgullosos de que nuestros productos sean totalmente creados en Brasil y sean al líderes del mercado. WEG fue nuestra primera y única aliada en lo que se dice a motores, haciendo parte da nuestra historia”.
Productos
Los motores que WEG ofrece para los mercados Oil & Gas tienen certificación mundial. La amplia lista de opciones en tamaño y refrigeración, hace de ese equipamiento una óptima elección para uso en lugares pequeños, lo que es muy importante para ese segmento de mercado.
La Línea H, con voltaje variando de 220V a 11.000V está disponible con potencia que va de 100kW a 3150kW totalmente cerrado en carcasas de hierro fundido en tamaños que varían de 315 a 630.
La Línea M line posee motores con voltaje que varía de 220V a 13.800V con carcasas en tamaños 280 a 1800, usando carcasas de hierro fundido o placas soldadas. Con potencia de salida de hasta 50.000kW, ofrece versiones abiertas y cerradas. En la versión totalmente cerrada, es posible escoger entre refrigeración a aire o a agua.
La Línea S de motores síncronos va hasta 50.000 kW con voltajes de 220V a 13.800V.
Sus carcasas de placas de acero soldadas, poseen tamaños que van de 355 a 3150. Con refrigeración a aire, o a agua, esos motores pueden ser fabricados en versiones abiertas o cerradas. En esta línea puede ser instalado un controlador de factor de potencia.
Completando la variedad en soluciones, WEG también tiene sistemas de automación de motores y bombas, con la Línea SSW-06 de soft-starters – una versión especial, que pasa por un proceso de marinización para tornarlo apropiado para ambientes offshore. El SSW-06 tiene un circuito de pasaje interno/internal by-pass que elimina la necesidad interruptores/contactors externos, lo que lo torna muy competitivo en términos de costo – tanto en términos de compra como de mantenimiento del mismo.