Wilson, Sons UltraTug Offshore, joint venture entre el Grupo Wilson, Sons y Magallanes Navegação Brasilera, bautizó este martes (31/1) el PSV Petrel. La embarcación, que va a operar para Petrobras, fue construida en Wilson Sons Estaleiros, en Guarujá (SP), en conjunto con WEG y Damen, de Holanda.
La embarcación ha costado al rededor de US$ 25 millones, y alcanzó un índice de nacionalización de 60%, considerado alto para este tipo de buque. Con propulsión diésel-eléctrica, menos contaminador y más potente el PSV tiene capacidad de transportar hasta 3000 toneladas de carga.
Del paquete suministrado por WEG están contemplados los motores de propulsión de 1500 kW cada, dos motores de 600 kW para los Bow thrusters, 4 generadores de 1100 kW acoplados a los grupos diesel que alimentan toda la embarcación y dos transformadores en seco, todos conectados a tableros eléctricos WEG, donde el sistema de monitoreo de energía y alarma, garantiza una operación más segura y optimizada.
El baptismo de la embarcación fue realizado en Rio de Janeiro, en el Espacio Cultural de la Marina Brasilera.