A WEG desenvolveu, em parceria com a Lufkin, uma solução de acionamento Direct Drive para equipamentos de bombeio mecânico destinados à região de Vaca Muerta, em Neuquén, Argentina, importante polo de investimentos na produção de petróleo e gás natural.

Direct Drive elimina polias e correias

Em sistemas Pumpjack convencionais, o movimento do motor é transmitido ao redutor por meio de polias e correias, componentes sujeitos a desgaste, substituições e ajustes ao longo da operação.

Na configuração desenvolvida para a Lufkin, o W23 PumpJack utiliza um motor síncrono de ímãs permanentes acoplado diretamente ao eixo do redutor, eliminando esses componentes mecânicos intermediários.

A arquitetura Direct Drive simplifica o conjunto de acionamento e reduz pontos sujeitos a manutenção, além de permitir o controle da velocidade da bomba por meio de inversor de frequência. A comparação técnica da aplicação também destaca a eliminação das trocas de correias e polias presentes na configuração tradicional.

W23 PumpJack: motor desenvolvido para bombeio de petróleo

O W23 PumpJack é um motor de ímãs permanentes desenvolvido para acionamento de equipamentos de bombeio individual de petróleo.

Sua construção com eixo oco permite a instalação diretamente sobre o eixo da caixa redutora da bomba, favorecendo uma configuração compacta e adequada ao conceito Direct Drive. O acionamento e o controle são realizados por inversor de frequência.

Na configuração destinada à aplicação Pumpjack, a linha contempla características como: 

  • Motor síncrono trifásico de ímãs permanentes;
  • Velocidades de operação de 200 rpm;
  • Refrigeração TENV;
  • Versões para área segura e área classificada Zona 2, Grupo IIA, T3;
  • Sensores PT100 nos enrolamentos e rolamentos;

Monitoramento inteligente por meio do WEGscan, permitindo acompanhar continuamente parâmetros como vibração, temperatura, rotação e horas de operação, com recursos de diagnóstico que contribuem para a detecção antecipada de anomalias e uma manutenção mais eficiente.

Essas características permitem atender aplicações que exigem alto torque em baixa rotação, condição típica do acionamento de sistemas de bombeio mecânico.

Eficiência e controle para bombas de extração de petróleo

Além da simplificação mecânica, a utilização de motores de ímãs permanentes oferece ganhos relacionados ao desempenho energético do acionamento.

Na comparação técnica apresentada para a aplicação, o W23 PumpJack alcança 95% de eficiência, frente a 88,5% do motor de indução NEMA D utilizado como referência no sistema tradicional.

Um único motor pode gerar uma economia anual de até USD 38.000,00, com base nos custos de Energia da Argentina.

O uso de inversor de frequência também permite controlar a velocidade do sistema de bombeio sem a necessidade de realizar alterações mecânicas em polias ou correias, proporcionando maior flexibilidade para adequar o funcionamento do equipamento às condições do poço.

Tecnologia para novos equipamentos e retrofit de Pumpjacks

A aplicação em Vaca Muerta amplia a atuação da WEG em motores de ímãs permanentes para sistemas de extração de petróleo tipo Pumpjack.

Além de equipar novas unidades de bombeio, a arquitetura Direct Drive apresenta potencial para retrofit de sistemas existentes, substituindo conjuntos tradicionais por uma solução com acionamento direto e maior nível de controle.

Ao combinar motor de ímãs permanentes, acionamento Direct Drive, controle por inversor de frequência e suporte de engenharia, a WEG oferece uma alternativa para operações que buscam aumentar a eficiência, simplificar a manutenção e elevar a disponibilidade dos sistemas de bombeio de petróleo.

Busca aumentar a eficiência de sistemas Pumpjack ou avaliar alternativas de retrofit para sua operação?

Conheça as soluções WEG para acionamentos de bombeio de petróleo e fale com nossos especialistas.