WEG a fourni des moteurs électriques et des variateurs de vitesse pour une solution de refroidissement développée par Enfrio, fabricant italien de systèmes de refroidissement, destinée à des applications de production d’énergie de forte capacité. Ce projet comprenait la fourniture d’équipements pour dix modules de refroidissement « plug-and-play » conçus pour des générateurs d’une puissance supérieure à 30 MW. 

Dans les applications de forte puissance, la gestion thermique est essentielle pour garantir la continuité des opérations et la fiabilité des installations. L’augmentation de la puissance de calcul et des besoins énergétiques des data centers renforce également la nécessité de disposer de systèmes de refroidissement capables de fonctionner efficacement et de manière fiable, en particulier dans des environnements où la moindre interruption peut compromettre la disponibilité des infrastructures. 

Pour répondre aux exigences du projet, WEG a fourni quarante moteurs électriques de 30 kW quatre pôles, ainsi que quarante variateurs de vitesse CFW500 dotés d’un indice de protection IP66. Cette configuration permet d’assurer un contrôle précis de la vitesse des moteurs tout en optimisant la gestion des flux d’air au sein des systèmes de refroidissement. 

Les variateurs CFW500 utilisés dans cette application proposent différents modes de commande, avec ou sans codeur, ainsi qu’un mode scalaire. Ils prennent également en charge les moteurs à aimants permanents et intègrent des fonctions d’automate programmable (PLC). Grâce à leur indice de protection IP66, ils résistent à la poussière et aux projections d’eau, ce qui permet leur installation aussi bien en intérieur qu’en extérieur, selon les besoins de l’application. 

L’association des moteurs électriques et des variateurs de vitesse permet au système d’adapter son fonctionnement aux différentes conditions d’exploitation, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité opérationnelle et à optimiser la consommation d’énergie. Dans les systèmes de refroidissement fonctionnant en continu et soumis à de fortes charges, ces gains d’efficacité peuvent avoir un impact significatif sur la consommation énergétique tout au long de leur cycle d’exploitation.

Au-delà des performances techniques des équipements, le projet exigeait également une grande réactivité. WEG a travaillé en étroite collaboration avec Enfrio afin de respecter un calendrier de production et de livraison particulièrement serré, impliquant des activités d’ingénierie, de fabrication et de logistique. La coordination efficace de ces différentes étapes a joué un rôle déterminant dans la mise à disposition des équipements dans les délais impartis.

Cette réalisation illustre la capacité de WEG à accompagner le déploiement de systèmes de refroidissement dans des environnements exigeants, en associant moteurs électriques et variateurs de vitesse conçus pour répondre aux besoins de précision, d’efficacité énergétique et de fiabilité opérationnelle.

Alors que les infrastructures de data centers et les applications de production d’énergie de forte capacité poursuivent leur développement, WEG propose un portefeuille de solutions de refroidissement contribuant à améliorer les performances, l’efficacité énergétique et la fiabilité des équipements essentiels à la continuité des opérations.