A WEG, referência global em equipamentos eletroeletrônicos, apresenta o W30Slim Smart EC, um motor elétrico com drive integrado e auto-ventilado (TEFC), que estabelece um novo padrão de desempenho para diversas aplicações como data centers, sistemas de refrigeração, climatização comercial e movimentações de ar, além de estar preparado para atuar em sistemas de bombeamento e outras aplicações.
Destaque na faixa de potência de 1,5 a 10 hp, o W30Slim Smart EC se posiciona como o motor mais compacto, leve e eficiente de sua categoria, dentre as tecnologias mais avançadas do mercado. Essa solução inovadora redefine os padrões de eficiência e robustez, tornando-se a escolha ideal para fabricantes de equipamentos que precisam assegurar máxima confiabilidade e disponibilidade operacional, como em data centers e sistemas críticos de ventilação.
Desempenho excepcional e inovação tecnológica
Projetado para superar os mais altos índices globais de eficiência, o W30Slim Smart EC combina uma construção mecânica robusta com tecnologia de ponta. Sua estrutura ultra compacta apresenta o menor comprimento axial da categoria (apenas 175mm), o que otimiza o uso de espaço nas instalações, reduz peso e simplifica a logística na instalação de sistemas de movimentação de ar.
Sistema auto-ventilado e controle preciso
Seu inovador sistema de ventilação própria (TEFC) garante que o motor opere independentemente do fluxo de ar do sistema, mantendo o desempenho térmico ideal, mesmo em ambientes com circulação limitada ou inexistente de ar. O inversor integrado proporciona controle de velocidade preciso, facilidade de instalação e segurança operacional, com múltiplas proteções integradas para garantir a continuidade do funcionamento.
Robustez e versatilidade para aplicações exigentes
Com grau de proteção até IP66, o W30Slim Smart EC é altamente resistente à poeira e jatos de água, o que o torna adequado para as condições de operação mais desafiadoras e severas.
Sua estrutura é otimizada para máxima versatilidade, permitindo diversas opções de montagem e garantindo fácil integração com diferentes sistemas e equipamentos.
O futuro da indústria está aqui
O W30Slim Smart EC é mais do que um motor. É uma solução inteligente e futurista que alia inteligência embarcada, versatilidade e confiabilidade.
Ele foi desenvolvido para atender aos desafios atuais e futuros das indústrias mais exigentes, promovendo uma eficiência energética sem igual e garantindo a evolução contínua do mercado global.
W30Slim Smart EC. Performance excepcional, aplicação versátil.