WEG está suministrando 12 sensores inteligentes WEGscan100 para una importante planta de desalinización por ósmosis inversa ubicada en Barbados. Cada motor de 600HP de la planta recibirá tres sensores, que tendrán la función de monitorear variables esenciales para el desempeño de las bombas utilizadas en el proceso, entre ellas temperatura, vibración en los tres ejes y campo magnético.

Los datos recolectados por los sensores se envían a la nube por medio de un smartphone o Gateway, lo que permite el seguimiento en tiempo real. Integrado a la plataforma WEG Motion Fleet Management (MFM), el sistema posibilita análisis avanzados por técnicos y especialistas, además del uso de inteligencia artificial para diagnósticos autónomos, aumentando la confiabilidad de la manutención predictiva.

El suministro marca la entrada de WEG con soluciones de digitalización en el mercado de monitoreo en Barbados, donde todavía existe baja presencia de este tipo de tecnología. Para la compañía, representa el fortalecimiento de la estrategia de ofrecer soluciones integradas, escalables y alineadas con la Industria 4.0. Para el cliente, significa ganancias en productividad, reducción de costos con fallas y paradas innecesarias, además de mayor eficiencia en el seguimiento de activos críticos.

Con esta entrega, WEG refuerza su capacidad de poner a disposición tecnologías innovadoras para la gestión de mantenimiento, ofreciendo al mercado internacional más confiabilidad, eficiencia y soporte a las operaciones industriales.